Retour à la page d'accueil Mon compte
Depuis 1983, WEG investit dans la chimie appliquée aux teintes et nuances produisant des peintures industrielles liquides ou en poudre et des vernis d'émaillage ainsi que des résines d'imprégnation pour les moteurs électriques et les différents secteurs industriels.
La technologie utilisée pour nos produits assure un accroissement de la productivité dans le mesure où elle permet de prolonger la durée entre les diverses opérations de maintenance, de réduire les coûts et par conséquent, de faire des économies.
Afin de répondre aux diverses demandes du marché, à savoir, par exemple, un produit capable de résister aux mauvaises conditions atmosphériques, mais disposant d'un taux de résistance physique et chimique élevé, WEG propose des solutions qui allient résistance et haute performance, de la laque synthétique aux peintures solubles dans l'eau adaptées à vos besoins en termes d'application.
WEG est actuellement le leader du marché brésilien des peintures en poudre, des vernis et des résines d'émaillage et d'imprégnation et figure parmi les principaux fabricants du secteur industriel, maritime et automobile en proposant des peintures de finition non abrasives et des produits issus des meilleures technologies assurant un accroissement de la productivité et une amélioration de la résistance des produits tout en asseyant la réputation de la marque WEG.
Developed for application by means of electrostatics painting, WEG powder paints provide smooth and textured finish that can be used in different applications. Available in polyester, epoxy and hybrid, they have state-of-the-art technology and are suitable for the requirements and needs of each customer
Good adhesion and flexibility, good physical and chemical resistance offering the advantage of great resistance to weathering and yellowing. Recommended for environments exposed to bad weather or unprotected areas.
WEG NOBAC® liquid and powder paints inhibit bacteria proliferation, in addition to offering a uniform surface with high chemical resistance and easy cleaning. Recommended for all the segments related to health, WEG NOBAC® paints are suitable for food processing areas and other environments in which hygiene is essential.
For specific market conditions where heavy metal free paints are required, WEG developed the W-Eco and W-Eco R paints. The W-Eco line complies with NBR NM 300-3:2004 Standard in the item heavy metal free and the W-Eco R complies with the RoHS Directive. Technology available in liquid and powder paints. Recommended for machinery and equipment.
The W-Zn is used as anti-corrosive primer, recommended for coating metal parts and it can even replace chemical galvanizing and zinc coating in certain situations. A phosphate conversion coating plus conventional powder paint presents resistance to salt spray of 500 hours, while the performance of the W-Zn primer is over 2000 hours.
Contact us and we will be glad to answer your questions