Back to My Account
WEG’s Coating Business Division has been providing industrial and anti-corrosive coatings for over thirty years to manufacturers of machines, equipment and metal structures with experience in the mining sector. Designed to meet the different requirements of ore extraction, processing and transportation, WEG’s specialist durable coatings aim to reduce corrosion and fatigue and cut down on maintenance ensuring higher productivity over time through fewer shutdowns.
Exposure to chemical and corrosive materials, high humidity and abrasive materials in production, processing and handling during ore extraction generate a demand for high-performance coatings.
Excess dust in the extraction, crushing, sieving, grinding and handling of ore and cement is inherent, in many situations the extraction occurs in humid environments. This means that the coatings on the machines, equipment, conveyor belts and metal structures must be highly resistant, easy to apply and cost effective.
WEG double-function epoxy line, together with the polyurethane topcoat meet the requirements for these processes and are recommended for construction through to maintenance.
Durante el proceso de beneficiación, el uso de técnicas de separación basadas en la gravedad, flotación o lixiviación, expone los equipos al continuo contacto con líquidos, generando situaciones extremadamente agresivas. En otras situaciones, tuberías y estructuras metálicas quedan enterradas o sumergidas en agua dulce o salobre, y esto también merece atención especial.
WEG dispone de líneas de productos formuladas con las más altas tecnologías en resinas disponibles en el mercado, que garantizan excelente desempeño, como revestimientos internos y externos para el pintado de tuberías, tanques de almacenamiento y mezcla, células y columnas de flotación, decantadores, desaguadores, espesantes, clarificadores y filtros.
Algunos productos e insumos de las unidades de procesamiento son corrosivos, razón por la cual los equipos, tanques, tuberías y estructuras que permanecen en contacto con estos agentes químicos y precisan protección diferenciada. WEG también tiene líneas de productos especialmente desarrolladas para soportar estas condiciones, que implican transporte y almacenamiento de fertilizantes, insumos, ácidos y bases, equipos de mezcla y de extracción electrolítica de minerales.
Las regiones costeras para embarque o recepción de material están constantemente sujetas a niebla salina y humedad, creando uno de los peores ambientes corrosivos. Fábricas y unidades de procesamiento localizadas en regiones con alta concentración de contaminantes también propician condiciones altamente agresivas.
Contact us and we will be glad to answer your questions