Volver a Mi cuenta
A WEG proporciona solução completa para o acionamento do desfibrador, um dos mais importantes processos na produção de Celulose e Papel. Levando em consideração as características do desfibrador, o acionamento deve estar preparado para altas inércias e conjugados resistentes elevados.
O método de partida para esta carga de alta Potência é diretamente resultante na capacidade da rede elétrica, já que a corrente de partida exigida é muito maior do que a nominal da máquina. Uma das opções utilizadas no acionamento é partida com Pony-Motor, reduzindo o impacto na rede durante a partida do Desfibrador.
Para alimentação do refinador nossa solução proporciona eficiência com o melhor custo benefício. Nosso drive CFW11 pode ser configurado com duas saídas, utilizando o mesmo inversor de frequência para o Pony-Motor e o motor do alimentador parafuso. Nesta aplicação o conjunto motor e inversor é apto a operar com conjugado constante em toda faixa de rotação, além de suportar quando necessário sobrevelocidade momentânea.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.