Como fazer para que o motor fique habilitado assim que o inversor CFW10 é energizado e referência de velocidade via sinal de 0...10V?

Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P221=1 (referência via sinal 0...10V);

3º passo: Programar P222=1 (referência via sinal 0...10V);

4º passo: Programar P229=1 (comando via bornes);

5º passo: Programar P230=1 (comando via bornes);

6º Passo: Conectar o sinal de 0-10V nos bornes 7(-) e 8(+) do conector XC1;

7º passo: Fechar (jumpear) os bornes 1-4-5 do conector XC1.

Como fazer para que o motor fique habilitado assim que o inversor CFW10 é energizado e referência de velocidade via sinal de 4...20mA?

Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguinte passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P221=1 (referência via sinal 0...10V);

3º passo: Programar P222=1 (referência via sinal 0...10V);

4º passo: Programar P229=1 (comando via bornes);

5º passo: Programar P230=1 (comando via bornes);

6º passo: Programar P235=1 (referência via sinal de 4...20mA);

7º Passo: Conectar o sinal nos bornes 5(-) e 6(+) do conector XC1;

8º passo: Fechar (jumpear) os bornes 1-4-5 do conector XC1.

O motor está fazendo muito ruído sonoro, qual parâmetro alterar para melhorar isto?

Aumentando a frequência de chaveamento no P297 o ruído sonoro diminui, mas o ruído na rede elétrica aumenta.

Qual a diferença entre o CFW10 Clean, Standard e o Plus?

O CFW10 Clean possui somente as entradas digitais. O Standard possui, além das entradas digitais, uma entrada analógica programável para sinal de corrente ou tensão e uma saída a relé NA e NF reversível. O Plus, além das opções do modelo standard, possui ainda o potenciômetro na IHM.

Como identificar as características do CFW10 de acordo com o modelo que consta na etiqueta lateral?

As características estão expostas na tabela abaixo:

  • 1
  • ...
  • 232
  • 233
  • 234
  • ...
  • 271
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power