Como funcionam as saídas digitais / à relé quando programadas para “4 a 20 mA Ok”?

A saída digital terá o transistor saturado, ou a saída à relé terá sua bobina energizada, quando o sinal da referência em corrente (opção 4 a 20 mA) das entradas analógicas AIx estiver dentro da faixa de 4 a 20 mA.

A saída digital, ou a saída à relé, será desativada (OFF) quando o sinal estiver fora desta faixa.

Como funcionam as saídas digitais / à relé quando programadas para “SoftPLC”?

O estado da saída digital, ou da saída à relé, será controlado pela programação feita na área de memória reservada à função softPLC.

Como funcionam as saídas à relé quando programadas para “PLC11”?

O estado da saída à relé será controlado pela programação feita no cartão PLC11.

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Gira/Pára”?

Quando a entrada estiver ativa (+ 24 V) o motor estará habilitado para girar, conforme o valor da referência de velocidade e os tempos de aceleração (P0100 / P0102) e desaceleração (P0101 / P0103) ajustados.

Nota!

Todas as entradas digitais ajustadas para Habilita Geral, Parada Rápida, Avanço ou Retorno devem estar no estado ON para que o CFW11 opere como descrito acima.

Como funcionam as entradas digitais quando programadas para “Habilita Geral”?

Quando a entrada estiver ativa (+ 24 V) o motor estará habilitado para girar, conforme o valor da referência de velocidade. Obedece a rampa de aceleração. Na desaceleração o motor para por inércia.

Nota!

Todas as entradas digitais ajustadas para Gira/Pára, Parada Rápida, Avanço ou Retorno devem estar no estado ON para que o CFW11 opere como descrito acima.

  • 1
  • ...
  • 215
  • 216
  • 217
  • ...
  • 271
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power