Back to My Account
Vertical production process aligned with the application of high quality raw materials and project customization differentiate WEG Transmission and Distribution solutions for the Food and Beverage industry. By offering complete solutions, WEG provides the entire electrical package, including the construction of internal distribution networks, transmission lines and connection to local utilities, with technical support.
WEG Substation area has know-how and extensive experience designing and building medium and high-voltage electrical systems. The company offers solutions for turnkey conventional substations, from the basic design to the detailed engineering design, including electrical studies, product and material supply and dedicated services, which include commissioning and after-sales support, coordinating and integrating all project players.
The Transportable Solution (SKID) is the result of WEG know-how in the manufacture of mobile solutions aligned with market needs, increasingly demanding for safety and reliability for short period or permanent applications, which optimize deployment time and reduce facilities construction costs.
WEG offers competitive solutions for different needs in order to meet several technical requirements in 15 kV to 550 kV disconnectors. An economical and highly customized solution suitable for every substation layout, even within a limited space..
Disponibles en clases de tensión hasta 550 kV, están proyectados para garantizar un alto desempeño en todas las aplicaciones.
Los procesos verticales de fabricación (producción del barniz electro aislante, cables eléctricos, tanques, kits aislantes, revestimientos, etc.) es una característica de destaque y una ventaja de WEG, permitiendo un amplio control de calidad en las distintas etapas de producción, así como flexibilidad en los plazos de entrega.
Ofrecidos con potencia hasta 20.000 kVA y clase de tensión hasta 36,5 kV. Con calidad garantizada, WEG está entre los principales fabricantes de esta línea por la preferencia del mercado consumidor. Desarrollados por un equipo de ingeniería específicamente dedicado a esta línea de transformadores debido a las características y requisitos especiales de cada aplicación, estos productos ofrecen dimensiones optimizadas para una instalación con espacio reducido.
Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.
Download