Qual é o ambiente ideal para o inversor ser instalado?

Ambiente livre de:

· Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;

· Gases ou líquidos explosivos/ corrosivos;

· Vibração excessiva, poeira, partículas metálicas ou óleos suspensos no ar.

Condições ambientais permitidas:

· Temperatura:

· -10°C a 50°C __ condições nominais (medida ao redor do inversor);

· 50°C a 60°C __ redução de 2% da corrente para cada grau Celsius acima de 50°C.

· Umidade relativa do ar: 5 a 90% sem condensação;

· Altitude máxima:

· até 1000m condições nominais;

· acima de 1000m redução de 10% da corrente a cada 1000m;

· Grau de Poluição: 2 (conforme EN50178 e UL508C), com poluição não condutiva.

· Exaustão adequada para inversores instalados em painéis ou caixas metálicas.

Como deve ser feito o posicionamento e a fixação do CFW11?

· Instale o inversor na posição vertical em uma superfície plana;

· Coloque primeiro os parafusos na superfície onde o inversor será instalado, instale o inversor e então aperte os parafusos;

· Deixe no mínimo os espaços livres indicados nas figuras a seguir, de forma a permitir a circulação do ar de refrigeração;

· Os inversores das mecânicas A, B e C podem ser montados lado a lado, sem espaçamentos laterais. Para isso é necessário retirar a tampa superior do inversor, conforme apresentado na figura que segue:

ATENÇÃO!

Quando um inversor for instalado acima de outro, usar como distância mínima a soma de A + B (medidas apresentadas na tabela acima) e desviar do inversor superior o ar quente que vem do inversor abaixo.

Como deve ser feita a montagem do inversor em painéis?

A montagem em painéis pode ser feita de duas maneiras: em superfície de montagem ou com o dissipador montado para fora do painel, de forma que o ar de refrigeração do dissipador de potência seja desviado para a parte externa do painel (montagem em flange).

Quais cuidados devem-se ter ao montar o inversor em um painel?

Montagem em Superfície:

· Prever exaustão adequada, de modo que a temperatura interna do painel fique dentro da faixa permitida para as condições de operação do inversor;

· A vazão do ar de refrigeração deve seguir a tabela abaixo:

Montagem em Flange:

· Os suportes de fixação deverão ser removidos e reposicionados conforme a figura:

1 ) Remoção dos parafusos do suporte superior do dissipador;

2 ) Fixação do suporte superior paralelo à superfície do dissipador;

3 ) Remoção dos parafusos do suporte inferior do dissipador;

4 ) Fixação do suporte inferior paralelo à superfície do dissipador;

· A parte do inversor que fica para fora do painel possui grau de proteção IP54. A fim de garantir o grau de proteção do painel, deve-se prever vedação adequada do rasgo feito para passagem do dissipador do inversor. Exemplo: vedação com silicone.

Para os dois tipos de montagem:

· A posição e o diâmetro dos furos de fixação devem ser os seguintes:

Tolerância das cotas d3 e e3: +1,0mm (+0.039in)

Tolerância das demais cotas: (±0.039in)

O que deve ser feito para acessar os bornes de controle e de potência do CFW11?

Nas mecânicas A, B e C é necessário retirar a HMI e a tampa frontal para acessar os bornes de controle e de potência. Na mecânica D é necessária a remoção da HMI e da tampa frontal para acessar os bornes de controle.

  • 1
  • ...
  • 206
  • 207
  • 208
  • ...
  • 271
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Phone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Email: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power