WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbono Neutro nas Operações

Programa WEG de Carbono Neutro

Dentro do contexto de emissões de GEE e mudanças climáticas, em 2022, a WEG deu um importante passo por meio da criação do Programa WEG Carbono Neutro.

O programa tem como objetivo mobilizar esforços para atingir as metas estabelecidas de emissões de GEE para todo o grupo WEG. As metas de médio e longo prazo são de reduzir em 52% de suas emissões operacionais até 2030 e atingir o Net-zero em 2050, utilizando como ano base o ano de 2021. Além disso, o programa estrutura diretrizes, ações e responsabilidades formalizando perante suas partes interessadas seu compromisso frente aos desafios do combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas, tema material para a companhia.

As metas globais do Programa WEG de Carbono Neutro foram estabelecidas seguindo critérios metodológicos internacionalmente aceitos e alinhadas às NDCs (Nationally Determined Contribution) dos países onde a WEG possui operações industriais, as quais se referem aos compromissos governamentais de redução de GEE assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris.

Metas

2030 Reduzir as emissões de GEE em 52%

2050 atingir Net-Zero

Emissões Globais WEG de Escopo 1 e Escopo 2. Ano Base 2021.

Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)

Principais ações para redução das emissões

Para a escolha e priorização dos projetos de redução de GEE, a WEG utiliza metodologia da Curva Marginal de Abatimento de Custo (MACC) e a de Retorno sobre Investimento (ROI). Estamos comprometidos em eliminar gradualmente os investimentos em ativos intensivos de carbono.

Escopo 1: Principais projetos de redução

 

  • Substituição de caldeira à gás natural por elétrica;
  • Substituição de gasolina por etanol;
  • Reparos em purgadores de caldeiras;
  • Substituição de empilhadeiras a gás natural por elétrica. 

 

Escopo 2: Uso de energia renovável (Previsão 2024)

 Faz parte da estratégia do Programa WEG de Carbono ter 100% de energia renovável até 2030.

  • Brasil 90% e Global 75% de Energias renováveis

Ao total, em 2023, foram mapeados mais de 800 projetos em todo o mundo, demonstrando a abrangência dos esforços da Companhia para o atingimento de suas metas.

Saiba mais

 

Saiba mais

METAS DE REDUÇÃO DE GEE E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Considerando a amplitude deste desafio, a responsabilidade para atingir as metas envolve toda a companhia, sendo tratadas em nível estratégico, tático e operacional. As metas de redução de emissões de GEE são desdobradas anualmente para as unidades de negócios de acordo com o resultado do inventário do ano anterior e fazem parte do Programa WEG de Qualidade e Produtividade (PWQP), programa interno de metas que impacta na remuneração variável dos colaboradores, e também no programa de metas dos executivos.

Meta de Redução (2023): Atingir 90% das emissões de Escopo 1 + 2 em relação ao Base 2021 (Reduzir 10%)

Status da meta: Atingida

Meta de Redução (2024): Reduzir 10% das emissões de Escopo 1 em relação as emissões de 2023 (Projetos aprovados)

Status da meta: em andamento

 

Task Force for Climate Disclosure (TCFD)  

A WEG considera em sua estrutura as recomendações e orientações do TCFD. Para mais informações, acesse a divulgação abaixo. 

Saiba mais

 

 

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Instalação de sistema fotovoltaico, com armazenamento de energia em baterias, amplia autonomia energética e produtividade de 470 famílias agroextrativistas na Ilha das Cinzas, no Pará

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG reconhece Assistências Técnicas pelo compromisso com a sustentabilidade

WEG reconhece Assistências Técnicas pelo compromisso com a sustentabilidade

Iniciativa impulsiona reciclagem, reduz emissões e fortalece compromisso com a sustentabilidade

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability