O que pode causar o E02 (Subtensão no circuito intermediário)?

Esta falha pode resultar de:

  • Tensão de alimentação muito baixa;
  • Falta de fase na entrada;
  • Tensão de alimentação incompatível com o modelo do inversor;

- Medir tensão de alimentação e verificar se esta se encontra dentro do limite permitido pelo inversor que é de –15% da tensão nominal;

  • Ponte retificadora defeituosa;
  • Circuito de pré-carga defeituoso;
  • Cartão defeituoso.

Nos 3 últimos itens, consultar a fábrica.

Qual é a função de P231?

Este parâmetro define o sentido de giro. Define se este será dado conforme os comandos de P229 e P230 ou se deve girar somente em um sentido.

Caso o sentido de giro seja sempre horário ou sempre anti-horário e for dado algum comando para reversão por teclas ou por DI, o motor não fará a reversão do sentido de giro e também não acusará erro.

¿Preciso encender el WEG Motor Scan cuando lo reciba?

Para activar/habilitar el sensor utilice la aplicación móvil, haga clic en "Nuevo Dispositivo", después en "Seleccionar" y "Habilitar". En seguida, posicione el sensor, de acuerdo con las instrucciones suministradas por la aplicación. Atención: Luego de la activación, el sensor debe ser configurado dentro de un intervalo de 5 (cinco) minutos, en caso contrario, retornará automáticamente al modo deshabilitado.

¿Cuáles son las dimensiones del WEG Motor Scan?

El WEG Motor Scan tiene las siguientes dimensiones: 25x44x38 mm (HxAxP)

¿Cuál es la forma de alimentación del WEG Motor Scan?

El WEG Motor Scan utiliza una batería de litio con vida útil estimada de hasta 3 años. La batería no es recargable ni sustituible.

  • 1
  • ...
  • 244
  • 245
  • 246
  • ...
  • 271
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power