Retornar para Minha Conta
Qualidade e vantagens competitivas são implementadas com a aplicação de processos eficientes e aprimorados. As soluções de automação WEG proporcionam resultados eficazes para a indústria.
Com décadas de experiência no desenvolvimento de produtos eletrônicos, a WEG oferece soluções de alta performance e eficiência para acionamento e proteção de motores elétricos industriais. Desenvolvidos de acordo com normas internacionais, os produtos da linha de Drives & Controls WEG são ideais para as mais diversas aplicações, como misturadores, esteiras transportadoras, equipamentos de corte de carne e pequenos ventiladores, por exemplo.
Conheça as soluções de automação WEG adequadas para a setor.
Flexibilidade
Produtos altamente resistentes a ambientes agressivos e a impactos
Alto grau de segurança para os operadores
Produtos em conformidade com normas nacionais e internacionais
Com uma oferta completa de inversores de frequência e soft-starters de baixa e média tensão, programadores lógicos programáveis, softwares e interfaces de operação, os drives WEG oferecem flexibilidade e tecnologia para aumentar a produtividade e confiabilidade dos processos industriais.
Produtos com grau de proteção IP66, especialmente desenvolvidos para operar em ambientes com a presença de água, proporcionando a segurança necessária contra bactérias, corrosão e contaminação
Aplicaciones HVAC-R
Función SoftPLC
Ahorro de energía
Desde contactores hasta disyuntores en caja moldeada, pasando por arrancadores, relés de sobrecarga y llaves fin de curso, además de una línea completa de botoneras y luces piloto, WEG ofrece un extenso portafolio de mando y protección de motores eléctricos, desarrollado para distintas necesidades en la industria de Alimentos y Bebidas.
Productos con grado de protección IP66, especialmente desarrollados para operar en ambientes húmedos, proporcionando seguridad contra bacterias, corrosión y contaminación.
Especialmente desarrollada para atender las normas nacionales e internacionales de seguridad, la Línea Safety ofrece soluciones autónomas o integradas con sistemas de seguridad, ayudando a reducir riesgos de accidentes y garantizando la protección a operadores y máquinas, lo que aumenta la confiabilidad de los procesos productivos.
Desarrollados para diversas aplicaciones en la industria de Alimentos y Bebidas, los paneles eléctricos WEG atienden los estándares y requisitos internacionales de calidad y desempeño, garantizando la seguridad de los operadores y de las máquinas.
La alta tasa de estandarización de los productos suministra un fácil montaje, instalación, mantenimiento, expansión modular e intercambiabilidad.
Líneas de productos específicas para sistemas HVAC-R, tratamiento de agua, cabinas de pintura, aplicaciones solares, marítimas y offshore
Fácil montaje, conexión e inspección
Dimensiones reducidas
Modularidad: expansión fácil y rápida
Fácil acceso a los cuadros para el mantenimiento por medio de tapas y puertas removibles
Sistema de bloqueo contra operaciones equivocadas
Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.
Download