• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Minière - L'alimentation électrique

Excellence en matière d'alimentation électrique

Nous vous proposons le meilleur en matière de technologies dédiées à l'alimentation électrique car nous utilisons des matières premières de qualité et nous adaptons nos produits en fonction de vos besoins. C'est pourquoi, WEG peut vous proposer des transformateurs et des générateurs de qualité adaptés au secteur minier. Les caractéristiques de nos produits assurent des performances accrues, réduisant ainsi considérablement les arrêts consacrés aux opérations de maintenance.

Get to know our solutions

Conventional Substations
Oil Type Distribution Transformer
Oil type Reactors and Transformers
Oil Type Power Transformer

Stations électriques pour l’exploitation minière

Les stations électriques de type conteneur de WEG sont conçues et produites selon un concept modulaire, ce qui offre une certaine souplesse, permettant de ce fait de satisfaire aux critères définis pour une large gamme d’applications.

Assemblées sur une seule plate-forme, la station électrique intègre les systèmes électriques ainsi que les dispositifs de contrôle des usines de traitement du secteur de l’exploitation minière, ce qui permet de réduire les besoins en termes de structures permanentes et onéreuses. Leur mode de conception est personnalisable, ce qui permet de satisfaire, voire de surpasser, les besoins primaires inhérents aux critères définis par le secteur de l’exploitation minière comme les vibrations géologiques, le vent et la résistance aux flammes.

 

Sous-stations secondaires

  • Elles remplacent les traditionnelles structures en béton, permettant de ce fait de faire des économies de temps et d’espace lors du processus d’assemblage ou des travaux civils.
  • Paroi double avec plaques épaisses (1,5-2 mm), offrant un niveau de résistance accru et facilitant le processus de levage grâce à la base.
  • Isolation thermique de grande qualité assurant un parfait rendement énergétique du système de climatisation de l’air.
  • Peuvent être reliées directement à la machine de traitement des matériaux (gerbeurs, excavatrices, roues-pelleteuses).

 

Stations électriques mobiles de type conteneur

  • Les stations électriques de type conteneur sont dotées de roues et de transformateurs (à huile ou de type sec).
  • Spécialement conçues pour les mines souterraines avec un revêtement spécial capable de s’adapter aux environnements humides et à une forte concentration en minerais et en poussières.
  • Des onduleurs et des démarreurs progressifs peuvent être installés pour le démarrage et le contrôle des ventilateurs, des pompes, des broyeurs et des tapis roulants.
  • Niveau de protection élevé pour tous les panneaux.

 

Stations électriques semi-mobiles de type conteneur

  • Semi-mobile : évite l’utilisation de grues pour lever et manipuler l’unité, dans la mesure où les dispositifs peuvent être levés avec des appareils dotés d’une assistance mécanique, hydraulique ou pneumatique.
  • Installation directement sur le sol, aucune base n’est nécessaire.
  • Transformateur intégré à huile ou de type sec;
  • Revêtement spécial hautement résistant de WEG pour s’adapter aux environnements les plus rudes.
  • Les stations électriques peuvent être dotées d’un système d’extinction des incendies, d’un dispositif de contrôle des accès, d’une caméra CCTV et d’une entité UPS.

En savoir plus sur nos solutions

Read File
Read File
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

La línea W51 HD Mining fue adaptada para operar en una de las mayores minas de cobre de América Latina.

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

WEGscan y WEG Motion Fleet Management (MFM) realizan el monitoreo continuo de los activos de Nexa

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Las soluciones proporcionarán la infraestructura necesaria para la operación eficiente del Proyecto Tocantinzinho de Brazauro Recursos Minerales

WEG y Eletrobras discuten el proceso de modernización de la subestación Itajaí en la Sesión CIGRE París 2024

WEG y Eletrobras discuten el proceso de modernización de la subestación Itajaí en la Sesión CIGRE París 2024

El evento en París reunió a expertos de diferentes países para compartir mejores prácticas en el desarrollo de soluciones tecnológicas

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

El proyecto de los cojinetes fue cuidadosamente desarrollado para soportar los altos esfuerzos axiales de hasta 33,2 kN

Eletrobras y WEG presentan innovaciones en el desarrollo de subestaciones digitales en una conferencia internacional

Eletrobras y WEG presentan innovaciones en el desarrollo de subestaciones digitales en una conferencia internacional

El evento se llevó a cabo en Atenas, Grecia

Transformadores WEG fortalecen la infraestructura energética en Colombia

Transformadores WEG fortalecen la infraestructura energética en Colombia

Las soluciones entregarán más confiabilidad al suministro de energía en todo el país

WEG Transformadores adaptados para bajas temperaturas operarán para impulsar la industria del cemento en Canadá

WEG Transformadores adaptados para bajas temperaturas operarán para impulsar la industria del cemento en Canadá

Los transformadores han sido diseñados para operar en entornos con temperaturas hasta -35ºC

WEG suministra la primera subestación móvil digital en el mercado brasileño

WEG suministra la primera subestación móvil digital en el mercado brasileño

La solución destinada al uso en el sistema eléctrico de Energisa Rondônia permite el monitoreo, control y automatización de operaciones en tiempo real

WEG suministra SKIDs en conformidad con los estándares de Subestaciones Compactas Integradas de CEMIG

WEG suministra SKIDs en conformidad con los estándares de Subestaciones Compactas Integradas de CEMIG

Esta solución trae rapidez en el restablecimiento y en el suministro de energía

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

Com foco em Monitoramento de Rede, o encontro teve como objetivo difundir as soluções digitais WEG para subestações, contribuir no processo de evolução tecnológica, apresentar produtos, inovações e aplicações reais para clientes e parceiros

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

Los compensadores sincrónicos de WEG mejoran la estabilidad y disponibilidad en las redes eléctricas

WEG suministra transformadores para la expansión de una industria de helados en Brasil

WEG suministra transformadores para la expansión de una industria de helados en Brasil

Estos transformadores se utilizarán en la subestación y son esenciales para respaldar el aumento de la capacidad de producción del cliente

WEG lleva a cabo la puesta en marcha de una subestación digital para transmisora de energía

WEG lleva a cabo la puesta en marcha de una subestación digital para transmisora de energía

Con tecnología de vanguardia, las subestaciones digitales están revolucionando el sector eléctrico, haciendo que las obras de subestaciones sean más económicas, rápidas y seguras

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Téléphone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • Courriel: info-ar@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable