Retornar para Minha Conta
A WEG, por meio de constantes investimentos em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, instalação e serviços pós-venda, vem continuamente ampliando sua participação no mercado fornecendo soluções que incluem produtos como turbinas a vapor, redutores e geradores para termelétricas.
Para uma solução confiável, segura e rentável, a WEG oferece um estudo de balanço térmico com análise completa de eficiência termodinâmica e consumo de energia elétrica, autossuficiência, visando maximizar e comercializar a energia excedente. Outra especialidade é a engenharia de aplicação WEG, que integra vários equipamentos em uma única solução na aplicação de termelétricas.
São utilizados na geração de energia elétrica de até 150 MW com vapor operando em pressão de entrada de até 140 bar e temperatura de até 540 °C.
Com construções modulares garantem maior flexibilidade de instalação em cada tipo de processo industrial, sempre considerando a praticidade, segurança, eficiência e principalmente economia.
The turbogenerators are developed for applications in Thermal Power Plants with a wide power range up to 150 MW, designed based on WEG’s experience in the supply and sizing of steam or gas turbogenerators.
The turbo gearbox that is coupled to a 4-pole turbine generator is available up to 60 MW. The SuperTurbo line has excellent gear coupling without requiring a flexible coupling, which results in higher safety and easier assembly.
Specially designed according to the specific characteristics of each application. Their use in generator sets guarantees the supply of energy independent of the power grid, which makes WEG alternators an excellent solution for emergencies or non-stop operation. Power rating up to 20 MVA.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download