Por medio del direccionamiento estratégico de la compañía para su modelo de negocio, WEG tiene, en todas sus unidades de negocio, soluciones y productos más eficientes y con menor impacto ambiental, como energías renovables (solar, eólica), movilidad eléctrica, eficiencia energética, entre otras. WEG desarrolla productos considerando estrictos criterios de riesgo relacionados con la salud y la seguridad. En la fase de desarrollo se aplican análisis como el Despliegue de la Función de Calidad (QFD) y la Evaluación de Riesgos.
A seguir son presentados algunos destaques, considerando la variedad de productos y soluciones que la empresa suministra al mercado, por medio de sus diferentes unidades de negocios.
Motor W51 HD (High Density)
Solución eficiente y compacta, que entrega performance superior, con tamaño y peso reducidos, con relación a la línea antecesora (hasta 25% mayor densidad de potencia – kW/kg), así como a sus competidores en el mercado. Promueve así el uso racional de materias primas en la fabricación de los motores, así como de los potenciales efectos de su transformación, presentando reducción de aproximadamente 15% en la emisión de GEE, con relación a la línea anterior.
Convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. En virtud de su tecnología, ese modelo de convertidor proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos donde es implementado. El CFW900, en conjunto con motores de imanes permanentes, tiene la más elevada solución en nivel de eficiencia energética del mercado. La nueva interfaz IHM con conectividad Bluetooth® es ideal para fabricantes de tableros y asistentes técnicos, permitiendo programación, monitoreo, backup de parámetros y otras funcionalidades, por medio de tablets o smartphones.
Para aplicación en máquinas lavarropa front load, presenta una mejora de 60% de rendimiento del ciclo de funcionamiento y, consecuentemente, reducción de GEE durante la fase de utilización. Esta línea representa actualmente 20% del volumen comercializado por WEG para máquinas de lavar front load.
En julio de 2022, WEG anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de aerogeneradores con potencia de 7 MW, y 172 metros de diámetro de rotor de las palas. Ese aerogenerador se tornará la mayor máquina en operación en el mercado brasileño. Más potente y eficiente, el nuevo modelo trae mayor generación a los proyectos eólicos.
A WEG se consolida como um dos principais fornecedores de produtos e soluções para usinas solares do Brasil levando a eficiência que impulsiona a sustentabilidade nas cidades, nas indústrias, no agronegócio e nos lares de todo o país. A WEG possui um vasto portfólio de produtos para projetos de geração solar fotovoltaica em todas as etapas do empreendimento, com soluções para o sistema de conversão de energia e de distribuição interna da planta até o ponto de conexão com o sistema elétrico por meio das subestações de alta tensão.
A WEG foi selecionada para fornecer os geradores da UHE São Roque, situada em Vargem/SC. Os geradores são uma das partes mais importantes que compõem o empreendimento para a UHE São Roque. Com 285 toneladas cada e aproximadamente oito metros de diâmetro, estes equipamentos estão entre os maiores hidrogeradores elétricos já produzidos pela WEG.
A UHE São Roque tem potência instalada de 142 MW que, em média, é suficiente para abastecer uma cidade com aproximadamente 170 mil habitantes. Os geradores entraram em operação comercial em julho de 2022.
Os sistemas de armazenamento de energia são utilizados em instalações comerciais ou industriais, sendo a solução completa para armazenamento e gerenciamento de energia elétrica armazenada, podendo ser configurados para desempenhar várias funções em sistemas inteligentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O sistema é composto por uma solução de controle e gestão energética, sendo indicado principalmente para aplicações em sistemas instalados atrás do medidor em indústrias, comércios, shopping centers, condomínios residenciais e infraestrutura de mobilidade elétrica.
A confiabilidade dos transformadores desenvolvidos para usinas solares tem como objetivo a garantia do fornecimento de energia, permitindo acesso à eletricidade por meio de fontes de geração de energia renovável. Na linha de transformadores para usinas eólicas, a WEG desenvolveu projeto elétrico e mecânico do transformador extremamente compacto. Adicionalmente, pela configuração da instalação, na qual a fonte e a unidade transformadora encontram-se muito próximas entre si, o sistema possibilita menos perdas e mais eficiência energética.
A WEG desenvolve continuamente tecnologias inovadoras para criar sistemas de tração elétrica, bem como toda a infraestrutura elétrica necessária para operação de veículos elétricos. Os sistemas de tração elétrica WEG podem ser aplicados em diversos veículos rodoviários, ferroviários e de navegação, tais como caminhões e ônibus urbanos, furgões, empilhadeiras elétricas, trens, monotrilhos, navios de suporte e rebocadores.
Sistemas inteligentes são capazes de integrar os mais variados dispositivos e máquinas, bem como instalações e processos, promovendo eficiência na tomada de decisão e aumento da eficiência operacional. Soluções e sistemas mais inteligentes também promovem a utilização mais eficiente de recursos energéticos ajudando a reduzir pegada de carbono das operações em todos os níveis.
WEG supplies completely integrated control systems that guarantee high performance of industrial processes, easy operation and productivity gains by means of state-of-the-art technology. The success of the integration of this system is in the synergy of WEG products, where motors, drives, generators, electric panels and software applications are integrated, providing the ideal solution for each requirement. The control of industrial processes requires automation systems with high reliability and uptime levels, in addition to easy asset management by the maintenance teams, extending the equipment service life and streamlining the use of resources.
WEG Transformer Fleet Management is the ideal solution to monitor online and manage the fleet of oil or dry-type transformers, enabling customers to maximize the efficiency of their operations, supporting the streamlined management of industrial plants, renewable energy generation and infrastructure. WEG Power Transformer Specialist is a digital solution used to monitor and manage power transformers that, integrated with the WEG Transformer Fleet Management platform, centralizes the signals from several sensors installed on the equipment.
Developed to simplify and speed up the operation, maintenance and management of industrial plants, WEG Motor Fleet Management is the ideal solution for monitoring and increasing the uptime of the industrial drive fleet. Based on cloud computing technology, the performance of assets can be monitored at any time, from any part of the world. WEG Motor Fleet Management allows checking the operating status of low and medium voltage motors and drives (VSDs and soft-starters), gearboxes, gearmotors, compressors and other assets installed in any kind of industry or facility.
La tecnología Ultra Low Bake (ULB) consiste en reducir el tiempo de cura o la temperatura de cura de las pinturas en polvo. Asociado a esa reducción de tiempo o temperatura (que puede llegar a 35% de reducción), reduciendo la cantidad de gas que es utilizada en los hornos de cura de sus clientes y aliados, así como reduciendo las emisiones de GEE.
Los aliados de WEG que poseen esa tecnología en su línea de producción, además de la reducción del impacto ambiental, tienen aumento significativo de productividad y en su competitividad. WEG cuanta con cuarenta productos desarrollados con esa finalidad.
WEG adopta, en su cadena de valor, iniciativas que están alineadas a los principios de la economía circular, a través de prácticas como reinserción de residuos de los procesos como materias primas, como por ejemplo chatarra de acero de la estampería, para fabricación de piezas fundidas, adopción de programas de recuperación de materiales en el fin del ciclo de vida de productos, a través de la logística reversa y de planes de cambio.
La aplicación de esos conceptos y prácticas permitieron a WEG alcanzar un índice de eficiencia material de cerca de 85%. WEG también está en constante mejora y evolución de la eficiencia energética de sus productos y de soluciones de retrofit para la extensión de la vida útil de algunas líneas de productos. Equipos cualificados actúan tanto en los procesos de desarrollo de nuevos productos y en la concepción de nuevas líneas, como en la implantación de procesos industriales más eficientes.
WEG aplica el ACV (Análisis de Ciclo de Vida), generando los EPDs (Environmental Product Declarations) conforme las demandas de los clientes, con el objetivo, en los próximos años, de ampliar la aplicación de esas herramientas.