Retornar para Minha Conta
Para ajudá-lo a criar e manter um ambiente limpo, seguro e compatível, a Divisão de Tintas WEG oferece uma variedade de soluções em tintas líquidas e em pó.
Você pode escolher entre uma diversidade de revestimentos duráveis de alto desempenho para pisos, tanques, tubos, máquinas e equipamentos que minimizam o tempo de inatividade, os custos de manutenção e atendem aos padrões de processamento de alimentos.
O piso de uma instalação de processamento de alimentos é normalmente exposto a todos os tipos de subprodutos alimentares, incluindo gorduras, óleos, sangue, açúcar e ácidos alimentares naturais. Algumas dessas substâncias podem causar sérios danos ao piso devido à sua corrosão.
Além disso, a tinta de uretano para pisos tem propriedades antimicrobianas altamente eficazes, de modo que bactérias e fungos não se proliferam em o chão. Com propriedades autonivelantes, a tinta de uretano é fosca e também um material extremamente higiênico, resultando em fácil e de limpeza rápida, pois não possui porosidades que absorvem qualquer tipo de sujeira.
The cold rooms environments, walk-in freezers are different from any other environments. Regular exposure to thermal cycles during cleaning and sanitation procedures and severe condensation are some of the specific challenges these environments face requiring high performance paints. This type of application can cure at temperatures as low as -5 °C, facilitating the application, as the equipment do not need to be turned off. In addition, they offer excellent resistance to impact and chemicals. The cold room floor is typical for supermarkets, hospitals, food, baverage, dairy and pharmaceutical industries.
Resistant to below zero temperatures
Resistant to periodic cycles of frosting and defrosting
Impact resistant
Transportation and handling resistant
Painting is primarily intended to protect steel and concrete tanks against the weathering and inner walls of the tanks against corrosion.
WEG develops technologies for the external painting of tanks capable of withstanding temperatures up to 220ºC (428ºF) and applicationon hot surfaces up to 85ºC (185ºF) without complete shutdown. The same way the internal painting provides proper anticorrosive protection with nontoxic paintings, there is an extra barrier against the proliferation of bacteria and microorganisms that may be harmful to the food.
When the equipment is painted with high performance paints, problems are avoided, ensuring the expected productivity and profit, reducing repair expenses on the coating, and nonscheduled production shutdown.
WEG applies different technologies to meet the technical standards for powder and liquid paints to be used in contact with drinkeable water and alcoholic beverage.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download