Retornar para Minha Conta
Con experiencia en el desarrollo de soluciones en accionamientos, WEG fabrica y aplica turbinas de vapor, reductores y multiplicadores en muchos procesos que necesitan de accionamientos para torque o reducción de velocidad.
La evolución exige innovación. Por eso, si su industria quiere aumentar la productividad, optimizar procesos y generar más ganancias, WEG ofrece soluciones completas para sustitución de los accionamientos mecánicos o eléctricos que contribuirán para que su industria eleve los niveles de eficiencia.Con construcción modular, las turbinas WEG garantizan mayor flexibilidad de instalación, siempre priorizando la practicidad, la seguridad, la eficiencia y, principalmente, el ahorro. Son aplicadas en:
Pueden ser de simples o múltiples etapas, y están disponibles en la tecnología de acción o reacción en la cual el tipo de contrapresión es el más empleado. Están disponibles a partir de 0,5 MW, operan a baja, media y alta presión y temperatura.
Son equipos construidos conforme las normas internacionales, y sus proyectos también utilizan los más avanzados programas de cálculos disponibles, garantizando el control total de todos los parámetros de engrane, lubricación, disipación de calor, refrigeración, control de rotación, selección de acoplamientos, entre otros.
Fabricado com a mais alta tecnologia, o redutor/multiplicador industrial da WEG é utilizado nas mais diversas aplicações industriais. Construído em eixos paralelos ou ortogonais, o redutor está disponível em diversos tamanhos, de um a quatro estágios de redução, podendo ser acionado por turbinas a vapor ou motores elétricos.
O Multiplicador de Velocidade da linha MTH é um equipamento acionado por turbinas hidráulicas aplicadas em baixas quedas de água em projetos de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras de energia elétrica.
Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.
Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.
Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.