Retour à la page d'accueil Mon compte
WEG offre des solutions complètes pour l'exploitation du broyeur, l'un des éléments les plus importants du processus de production de la pulpe et du papier. En prenant en compte les caractéristiques du broyeur, l'exploitation de ce dernier doit tenir compte de l'inertie élevée et des couples élevés en termes de résistance.
La méthode de démarrage utilisée à haut régime résulte directement de la capacité du réseau électrique dans la mesure où le courant de démarrage nécessaire est beaucoup plus élevé que le courant nominal. L'une des options d'exploitation est le démarrage avec un moteur Pony, ce qui réduit l'impact du réseau électrique lors du démarrage du broyeur.
Notre solution pour l'approvisionnement électrique du raffineur assure un niveau d'efficacité élevé avec le meilleur rapport qualité-prix. Notre variateur CFW11 peut être configuré avec deux sorties utilisant le même variateur de fréquence pour le moteur Pony et le moteur de l'alimentateur à vis. Dans ce cas, le moteur et le variateur fonctionnent selon un couple constant tout au long de la gamme de vitesse, tout en résistant aux vitesses élevées lorsque cela est nécessaire.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.