Qual é a função do degrau de tensão na desaceleração (P03)?

Utilizado em aplicações com bombas, ajusta o valor da tensão (%UN) que será aplicado ao motor instantaneamente quando a Soft-Starter receber o comando de desaceleração por rampa.

Rampa de desaceleração

Nota:
Para que esta função esteja habilitada P04 deve ser parametrizado em um valor de tempo.

O que é a limitação de corrente (P11)?

Este parâmetro ajusta o valor máximo de corrente que será fornecido ao motor (carga) durante a aceleração.
A limitação de corrente é utilizada para cargas com alto ou constante torque de partida.
A limitação de corrente deve ser ajustada para um nível que se observe a aceleração do motor, caso contrário o motor não irá partir.

Limitação de corrente

Nota:

  • Se no final do tempo da rampa de aceleração (P02) não for atingida a tensão plena, haverá a atuação do erro E02 que desabilitará o motor.
  • A proteção térmica dos tiristores, inclusive durante a limitação de corrente é feita através de sensores da própria chave.
  • A limitação de corrente só atua durante a aceleração do motor.
Como calcular/ajustar a limitação de corrente (P11)?

Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da limitação de corrente quando se deseja limitar a corrente de partida em 2,5 x INOM do motor:

1° caso Ligação Padrão

INOM da chave = 170A
INOM do Motor = 140A
ILIM = 250% da INOM do motor
ILIM = 2,5 x 140A = 350A (corrente de limitação)

Cálculo para saber a porcentagem da limitação de corrente, para ajuste em P11:

Então, P11=205% da INOM da chave = 2,5 x INOM do motor.

2º caso Dentro da ligação delta do motor

INOM da chave = 120A
INOM do Motor = 140A
ILIM = 250% da INOM do motor
ILIM = 2,5 x 140A = 350A (corrente de limitação)
INOM da chave dentro do delta = INOM da chave x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 120 x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 207,8A

Cálculo para saber a porcentagem da limitação de corrente, para ajuste em P11:

Então, P11 = 168% da INOM da chave delta = 2,5 x INOM do motor.

Observação:
Esta função (P11) não atua se o pulso de tensão na partida (P41) estiver habilitado.

O que é a Sobrecorrente imediata (P12)?

É uma proteção que a Soft-Starter disponibiliza contra sobrecorrente na saída.
Em P12 é ajustado o nível de sobrecorrente instantânea que o motor ou Soft-Starter permite, durante um tempo pré-ajustado em P13, após o qual a chave desliga, indicando E06. Mostrado na figura abaixo.

Nota:
Esta função tem atuação apenas em tensão plena, ou seja, após a partida do motor.

O que é a Subcorrente imediata (P14)?

É uma proteção que a Soft-Starter disponibiliza contra subcorrente na saída. Esta proteção é ideal para aplicações em bombas a fim de evitar o funcionamento à vazio.
Em P14 é ajustado o nível de subcorrente mínimo que o motor + carga podem operar sem problemas. Esta proteção atua quando a corrente da carga (figura abaixo) cai a um valor inferior ao ajustado em P14 , e por um tempo igual ou superior ao ajustado em P15, indicando erro E05.

Nota:
Esta função tem atuação apenas em tensão plena, após a partida do motor.

  • 1
  • ...
  • 23
  • 24
  • 25
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica