Quais os cuidados que se deve ter no armazenamento da Soft-Starter?
  • Se o produto não for imediatamente utilizado, deve ser reembalado e armazenado em local apropriado que seja seco e limpo;
  • Não armazene em ambiente com temperatura superior à 60ºC nem inferior à -25ºC;
  • Não armazene em locais úmidos ou sujeitos à condensação;
  • Não armazene em ambientes corrosivos.
Quais são os cuidados que deve-se ter ao instalar a Soft-Starter dentro de um painel?

Quando Soft-Starters forem instaladas dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, deve-se prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida.
Abaixo segue as dimensões mínimas de painel e ventilação:

Modelo
SSW-03

Dimensões do painel

Vazão do
Ventilador

Largura

Altura

Profund.

120A

600

1500

400

6,4m³/minuto

170/205A

600

1500

400

25,08m³/minuto

255 a 580A

800

2000

600

25,08m³/minuto

670 a 950A

800

2000

600

49,80m³/minuto

1100A

800

2000

600

49,80m³/minuto

1400A

800

2000

600

75m³/minuto

Todas as dimensões em milímetros.

Qual é a posição correta que devo instalar a Soft-Starter?

Instalar a Soft-starter na posição vertical:

Deixar os espaços livres ao redor da Soft-starter conforme tabela abaixo:

Espaços livres recomendados

Instalar em superfície razoavelmente plana.

Deixar no mínimo os espaços livres ao redor da Soft-Starter SSW-06 como na Figura 1;

Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da Soft-Starter SSW-06;

Se montar uma Soft-Starter SSW-06 ao lado da outra, usar a distância mínima B;

Se montar uma Soft-Starter SSW-06 em cima da outra, usar a distância mínima A + C e desviar da Soft-Starter superior o ar quente que vem da Soft-Starter de baixo;

Quais são as dimensões da Soft-Starter?

Dimensional para a SSW-03 Plus e furação para fixação

Modelo
SSW-03

Larg.
L

Alt.
H

Prof.
P

Fix
A

Fix
B

Parafuso
p/ fixação

120A

224

365

244

350

175

M8

170/205A

224

480

257

450

175

M8

255...340A

521

530

315

500

350

M8

410A

521

605

325

575

350

M8

475/580A

521

655

325

625

350

M8

670A

521

705

325

675

350

M8

800/950A

571

855

345

775

400

M8

1100/1400A

679

1210

431

1110

250/250

M10

Qual é o peso da Soft-Starter?

Modelo
SSW-03

Peso
kg

120A

16,8

170/205A

20,2

255...340A

41,8

410A

50,0

475/580A

58,8

670A

64

800/950A

71,8

1100/1400A

180

  • 1
  • ...
  • 17
  • 18
  • 19
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica