Quero um contato para habilitar o motor e duas velocidades fixas. O que fazer?

Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P221=6 (multispeed);

3º passo: Programar P222=6 (multispeed);

4º passo: Programar P229=1 (comando via bornes);

5º passo: Programar P230=1 (comando via bornes);

6º passo: Programar P124=1ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

7º passo: Programar P125=2ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

8º passo: Programar P263=2 (habilita geral);

9º passo: Programar P266=7 (multispeed);

10º passo: Colocar o contato de habilitação entre os bornes 1 e 5 do conector XC1;

11º passo: Colocar o contato entre os bornes 4 e 5 (conector XC1) para selecionar as velocidades (aberto=1ª velocidade; fechado=2ª velocidade).

Quero um contato para habilitar o motor e quatro velocidades fixas. O que fazer?

Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P221=6 (multispeed);

3º passo: Programar P222=6 (multispeed);

4º passo: Programar P229=1 (comando via bornes);

5º passo: Programar P230=1 (comando via bornes);

6º passo: Programar P124=1ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

7º passo: Programar P125=2ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

8º passo: Programar P126=3ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

9º passo: Programar P127=4ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

10º passo: Programar P263=2 (habilita geral);

11º passo: Programar P265=7 (multispeed);

12º passo: Programar P266=7 (multispeed);

13º passo: Conectar o contato de habilitação entre os bornes 1 e 5 do conector XC1;

14º passo: Conectar um dos contatos de seleção das velocidades entre os bornes 3 e 5 (DI3) do conector XC1;

15º passo: Conectar o outro contato de seleção das velocidades entre os bornes 4 e 5 (DI4) do conector XC1.

Quero um contato para habilitar o motor e oito velocidades fixas. O que fazer?

Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P221=6 (multispeed);

3º passo: Programar P222=6 (multispeed);

4º passo: Programar P229=1 (comando via bornes);

5º passo: Programar P230=1 (comando via bornes);

6º passo: Programar P124=1ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

7º passo: Programar P125=2ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

8º passo: Programar P126=3ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

9º passo: Programar P127=4ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

10º passo: Programar P128=5ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

11º passo: Programar P129=6ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

12º passo: Programar P130=7ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

13º passo: Programar P131=8ª velocidade fixa (ajustada em Hertz);

14º passo: Programar P263=2 (habilita geral);

15º passo: Programar P264=7 (multispeed);

16º passo: Programar P265=7 (multispeed);

17º passo: Programar P266=7 (multispeed);

18º passo: Conectar o contato de habilitação entre os bornes 1 e 5 do conector XC1;

19º passo: Conectar um dos contatos de seleção das velocidades entre os bornes 2 e 5 (DI2) do conector XC1;

20º passo: Conectar o outro contato de seleção das velocidades entre os bornes 3 e 5 (DI3) do conector XC1;

21º passo: Conectar o terceiro contato de seleção das velocidades entre os bornes 4 e 5 (DI4) do conector XC1.

Quantas entradas digitais têm disponível na soft-starter?

As soft-starter SSW07 e SSW08 dispõem de 03 entradas digitais, com as seguintes características:

· Nível alto mínimo: 93Vca;

· Nível baixo máximo: 10Vca;

· Tensão máxima: 264Vca;

· Corrente de entrada: 1.1mA / 220V;

· Funções programáveis.

Quantas saídas à relé têm disponível na soft-starter?

As soft-starter SSW07 e SSW08 dispõem de 02 saídas à relé, com contatos NA, 240Vca, 1A e funções programáveis.

  • 1
  • ...
  • 233
  • 234
  • 235
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net