Volver a Mi cuenta
WEG supplies electrical and automation solutions from panel and frequency drives to the high duty cycle motors to drive railway dumpers which are used for the movement of ore, coal, grain and other products.
All the switch board panels and MCCs are manufactured and tested according to the NBR standards IEC 62271-200, NBR IEC 60439-1, NR10 and IEC 60947 for start coordination. As required by the mining sector, they have been designed for easy assembly, installation and maintenance even in the field. The design allows for future expansions and interchangeability between drawers of the same size and function. For low voltage MCCs there is the option of equipment resistant to internal arcing in accordance with IEC 61641.
WEG cuenta con varias opciones de motores para accionamiento de viradores de vagones, buscando satisfacer las especificaciones necesarias conforme cada proyecto. Todos los motores presentan grado de protección capacitado para operación con acumulación de mineral y agua dulce o salobre, así como para atender los más diversos regímenes de servicios, considerando la demanda de potencia y torque para cada posición del vagón en todos los ciclos de operación. Motores con proyectos robustos para mayor vida útil y tecnología que facilita el mantenimiento.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.