Retour à la page d'accueil Mon compte
Pour WEG, l'innovation technologique fait principalement référence au développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits, matériaux et tests dans le but d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts, d'améliorer la qualité et de réduire l'utilisation de matières premières dans nos produits. Voilà comment la société est devenue plus compétitive, a obtenu de nouveaux marchés, développe des projets durables et contribue au développement de la planète.
En 2021, 548 millions de réaux ont été investis au sein de département Recherche et développement,
Au sein de la société WEG, toutes les idées sont organisées et classées en fonction du WPQP (Programme de qualité et de productivité de WEG). Le TDP (Programme de développement technologique) a été mis au point pour concentrer les projets d'innovation en lien avec les nouveaux produits et processus. Basés sur une planification technologique stratégique, les divers projets seront inclus dans les programmes, le cas échéant.
Des employés créatifs, axés sur l'innovation, sont essentiels à l'évolution des produits et des processus. De ce fait, WEG valorise fortement les travaux des équipes de Recherche et de développement, tout en créant un environnement propice à la créativité.
Du développement de l'idée jusqu'à la mise sur le marché
W21 AR Plus
W22 Premium
W22 Permanent Magnet
W22 PM Ultra Premium
W50 Magnet
Assynchronous Motors
Synchronous Motors
W23 Sync+
W80 AXgen
Maior eficiência
Menor consumo de energia
Tecnologia AEG
Primeiro inversor com TECNOLOGIA PRÓPRIA
Micro inversor BT full digital totalmente microprocessado
Inversor BT full digital para altas potências (até 150 HP / 132 kW)
Primeiro microinversor BT WEG com IGBTs
Primeira linha de inversor BT WEG com controle vetorial e certificações internacionais CE e UL
Nova geração de microinversor BT
Geração de inversores BT ultra compacto
Início do P&D de inversores MT em cooperação tecnológica com a Univ. Wuppertal â Alemanha
System drive BT WEG controles U/f, VVW e vetorial. Capacidade de paralelismo para altas potências
Inversor BT para aplicações gerais, filtro RFI interno e versão com alto grau de proteção
Nova geração de microinversor BT. Compacto e excelente custo-benefício para aplicações simples
Primeiro inversor MT MVW01 - Inversor com braços de potência de média tensão à até 2.500 HP @ 4.160 V
Versão compacta do inversor MT até 1.000 HP @ 4.160 V
Nova geração de inversor BT para sistemas (system drive)
Geração worldclass de inversor BT para aplicações gerais (general purpose)
Inversor MT com IGBTs de baixa tensão ligados em série, mais competitivo para aplicações mais simples até 12.000 HP @ 13.800 V
Geração worldclass de microinversor BT (micro drive)
Inversor MT com refrigeração a água para o mercado naval e offshore
Geração worldclass de inversor BT para sistemas (system drive)
Inversor MT resistente a arco elétrico interno para o mercado O&G
Linha de inversores BT para sistemas de alta performance (metalurgia, papel & celulose, plástico e elevação de cargas)
Linha de inversores BT para aplicação de bombas hidráulicas
Linha de inversores BT para elevadores
Linha de conversores AC/DC