O que pode ser instalado nos Slots 1, 2 e 3?

Os acessórios que podem ser instalados nos Slots 1, 2 e 3 são os seguintes:

Obs: * Para a correta identificação do módulo PLC, consulte o manual do Módulo PLC.

Quais são as funções do acessório IOA-01?

· 2 entradas digitais;

· 2 saídas digitais tipo coletor aberto;

· 2 entradas analógicas de 14 bits em tensão ou corrente;

· 2 saídas analógicas de 14 bits em tensão ou corrente.

Quais são as funções do acessório IOB-01?

· 2 entradas digitais;

· 2 saídas digitais tipo coletor aberto;

· 2 entradas analógicas isoladas de 12 bits em tensão ou corrente;

· 2 saídas analógicas isoladas de 11 bits em tensão ou corrente;

Quais são as funções do acessório IOC-01?

· 8 entradas digitais;

· 8 saídas digitais tipo coletor aberto.

Quais são as funções do acessório IOD-01?

O acessório IOD-01 possui 8 entradas digitais 120Vac.

  • 1
  • ...
  • 197
  • 198
  • 199
  • ...
  • 271
WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One Tower B, Office No. 1322, P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North - Dubai / Emiratos Árabes Unidos
  • Teléfono: +971 4 813 0800
  • Correo electrónico: info-ae@weg.net