Back to My Account
Through constant investments in research, development, manufacturing, installation and after-sales services, WEG has continuously expanded its market share, providing solutions with steam turbines, gearboxes, generators for thermal power stations and others.
For a reliable, safe and profitable solution, WEG offers a heat balance study with a complete analysis of thermodynamic efficiency, electricity consumption and self-sufficiency, aiming at maximizing and selling the surplus energy. Another expertise is WEG’s application engineering, which integrates several devices into a single solution in the application of thermal power stations.
They are used to generate electricity up to 150 MW with steam operating at an input pressure up to 140 bar and a temperature up to 540 °C.
Its modular construction guarantees greater installation flexibility in every kind of industrial process, always taking into account convenience, safety, efficiency and economical aspects.
Los turbogeneradores se desarrollan para aplicaciones en Usinas Térmicas con amplio rango de potencia de hasta 150 MW, proyectados con base en la experiencia de WEG en el suministro y dimensionamiento de turbogeneradores a vapor o a gas.
El turbo reductor que se acopla a un generador de turbina de 4 polos está disponible hasta 60 MW. La línea SuperTurbo posee un excelente acoplamiento de engranaje, sin necesidad de acoplamiento flexible, lo que resulta en una mayor seguridad y facilidad de montaje.
Proyectado especialmente de acuerdo con las características específicas de cada aplicación.
Su utilización en grupos generadores garantiza el suministro de energía independiente de la red eléctrica, lo que hace con de los alternadores WEG sean una excelente solución para emergencias u operación ininterrumpida.
Potencia de hasta 20 MVA.
Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.
Download