WEG efficiency

Air Compressor

Energy saving and less wear off

Um equipamento muito utilizado por diversas indústrias, o compressor de ar é altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. A solução WEG, para este equipamento, constitui-se na aplicação do conjunto de alta eficiência: motor da linha W22 IR3 Premium ou W22 Super Premium acionado pelo inversor de frequência CFW11, podendo apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica, além de uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de até 30% de energia elétrica
  • Uniformidade da pressão na rede de ar comprimido
  • Menor desgaste mecânico

Conheça nossas soluções

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética