WEG anunció el suministro de un paquete eléctrico de energía eólica, en Santa Vitória do Palmar, estado de Rio Grande do Sul, sur de Brasil.
Conocida como el mayor complejo de energía eólica en América Latina, esta región fue seleccionado en 2015 para implantar otro gran proyecto para ampliar la generación de energía limpia. Este nuevocomplejo tiene la capacidad de generar 230 MVA, energía suficiente para abastecer a 400.000 hogares, lo que equivale a una ciudad con más de un millón de personas.
Se espera que el inicio de la operación de este complejo de energía eólica sea para el año 2018. Sin embargo, la previsión es que el paquete eléctrico suministrado por WEG ya está disponible para energizar al final de 2016.
El transformador de 275MVA, 525 kV está siendo fabricado en la fábrica de WEG en Blumenau, estado de Santa Catarina y debe ser transportado al lugar de la aplicación todavía este mes de mayo.