Solution efficace et compacte, qui offre une performance supérieure avec une taille et un poids réduits par rapport à la ligne précédente (jusqu'à 25% de densité de puissance supérieure - kW/kg), ainsi qu'à ses concurrents sur le marché. Il favorise ainsi l'utilisation rationnelle des matières premières dans la fabrication des moteurs, ainsi que des effets potentiels de leur transformation, présentant une réduction d'environ 15% des émissions de GES par rapport à la ligne précédente.
Inverseur de fréquence de haute technologie pour l'activation et le contrôle de moteurs triphasés à induction et à aimants permanents. En raison de sa technologie, ce modèle d'inverseur offre des économies d'énergie, de la sécurité, une augmentation de la productivité et une qualité dans le réseau de processus dans lequel il est mis en œuvre. Le CFW900, en combinaison avec des moteurs à aimants permanents, offre la solution la plus efficace en termes d'efficacité énergétique sur le marché. La nouvelle interface IHM avec connectivité Bluetooth® est idéale pour les fabricants de panneaux et les assistants techniques, permettant la programmation, la surveillance, la sauvegarde des paramètres et d'autres fonctionnalités via des tablettes ou des smartphones.
Pour une application dans les machines à laver à chargement frontal, elle présente une amélioration de 60% de l'efficacité du cycle de fonctionnement et, par conséquent, une réduction des GEE pendant la phase d'utilisation. Cette ligne représente actuellement 20% du volume commercialisé par WEG pour les machines à laver à chargement frontal.
En juillet 2022, WEG a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme d'éoliennes avec une puissance de 7 MW et un diamètre de rotor de 172 mètres pour les pales. Cette éolienne deviendra la plus grande machine en fonctionnement sur le marché.
brésilien. Plus puissant et plus efficace, le nouveau modèle offre une plus grande génération pour les projets éoliens.
Die WEG festigt sich als einer der führenden Anbieter von Produkten und Lösungen für Solarkraftwerke in Brasilien und bringt die Effizienz, die die Nachhaltigkeit in Städten, Industrien, der Landwirtschaft und den Häusern im ganzen Land vorantreibt. Die WEG verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Produkten für Photovoltaik-Projekte in allen Phasen des Unternehmens, mit Lösungen für das Energiewandlungssystem und die interne Verteilung der Anlage bis zum Anschlusspunkt an das Stromnetz über Hochspannungssubstationen.
WEG a été sélectionnée pour fournir les générateurs de l'UHE São Roque, située à Vargem/SC. Les générateurs sont l'une des parties les plus importantes qui composent le projet pour l'UHE São Roque. Pesant 285 tonnes chacun et ayant un diamètre d'environ huit mètres, ces équipements sont parmi les plus grands hydrogénérateurs électriques jamais produits par WEG.
L'UHE São Roque a une puissance installée de 142 MW qui, en moyenne, est suffisante pour alimenter une ville d'environ 170 000 habitants. Les générateurs sont entrés en service commercial en juillet 2022.
Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans les installations commerciales ou industrielles, offrant une solution complète pour le stockage et la gestion de l'énergie électrique stockée, pouvant être configurés pour exercer plusieurs fonctions dans des systèmes intelligents de génération, de transmission et de distribution d'énergie électrique. Le système est composé d'une solution de contrôle et de gestion énergétique, étant principalement indiqué pour des applications dans des systèmes installés derrière le compteur dans les industries, les commerces, les centres commerciaux, les condominiums résidentiels et l'infrastructure de mobilité électrique.
La fiabilité des transformateurs développés pour les centrales solaires vise à garantir l'approvisionnement en énergie, permettant l'accès à l'électricité par le biais de sources de production d'énergie renouvelable. Dans la gamme de transformateurs pour les centrales éoliennes, WEG a développé un projet électrique et mécanique pour un transformateur extrêmement compact. En outre, en raison de la configuration de l'installation, où la source et l'unité de transformation sont très proches l'une de l'autre, le système permet moins de pertes et plus d'efficacité énergétique.
WEG développe constamment des technologies innovantes pour créer des systèmes de traction électrique, ainsi que toute l'infrastructure électrique nécessaire pour le fonctionnement des véhicules électriques. Les systèmes de traction électrique WEG peuvent être appliqués à divers véhicules routiers, ferroviaires et de navigation, tels que les camions et les bus urbains, les fourgonnettes, les chariots élévateurs électriques, les trains, les monorails, les navires de soutien et les remorqueurs.
Systèmes intelligents et durables Les systèmes intelligents sont capables d'intégrer les dispositifs et les machines les plus variés, ainsi que les installations et les processus, favorisant l'efficacité dans la prise de décision et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. Des solutions et systèmes plus intelligents favorisent également une utilisation plus efficace des ressources énergétiques, aidant à réduire l'empreinte carbone des opérations à tous les niveaux.
WEG fournit des systèmes de contrôle entièrement intégrés, garantissant également une haute performance des processus industriels, une facilité d'opération et un gain de productivité grâce à la technologie de pointe. Le succès de l'intégration de ce système réside dans la synergie des produits WEG, où les moteurs, les entraînements, les générateurs, les panneaux électriques et les logiciels sont intégrés, fournissant la solution idéale pour chaque besoin. Le contrôle des processus industriels nécessite des systèmes d'automatisation avec un haut degré de fiabilité et de disponibilité, ainsi que la facilité pour les équipes de maintenance dans la gestion des actifs, prolongeant la vie des équipements et rationalisant l'utilisation des ressources.
La gestion de la flotte de transformateurs WEG est la solution idéale pour surveiller en ligne et gérer la flotte de transformateurs à huile ou de type sec, permettant aux clients de maximiser l'efficacité de leurs opérations, en soutien à la gestion optimisée des usines industrielles, de la production d'énergies renouvelables et de l'infrastructure. La solution Spécialiste des Transformateurs de Puissance WEG est une solution numérique appliquée dans la surveillance et la gestion des transformateurs de puissance qui, intégrée à la plateforme WEG Transformer Fleet Management, centralise les signaux d'une série de capteurs installés sur l'équipement.
Développé pour apporter plus de praticité et d'agilité dans l'opération, la maintenance et la gestion des usines industrielles, le WEG Motion Fleet Management est la solution idéale pour surveiller et augmenter la disponibilité de la flotte d'entraînement industriel. Basé sur la technologie "cloud computing", la surveillance des actifs peut être suivie à tout moment et de n'importe où dans le monde. Avec Motion Fleet Management, il est possible de connaître l'état opérationnel des moteurs et des entraînements (onduleurs et démarreurs doux) de basse et moyenne tension, des réducteurs, des moteurs-réducteurs, des compresseurs entre autres actifs, qui sont appliqués dans n'importe quel type d'industrie ou d'installation.
La technologie Ultra Low Bake (ULB) consiste à réduire le temps de durcissement ou la température de durcissement des peintures en poudre. Associé à cette réduction de temps ou de température (qui peut atteindre jusqu'à 35% de réduction), en réduisant la quantité de gaz utilisé dans les serres de durcissement de leurs clients et partenaires et réduisant les émissions de GES.
Les partenaires de WEG qui possèdent cette technologie dans leur ligne de production, en plus de la réduction de l'impact environnemental, voient une augmentation significative de leur productivité et de leur compétitivité. WEG propose quarante produits développés à cette fin.
WEG adopta, en su cadena de valor, iniciativas que están alineadas a los principios de la economía circular, a través de prácticas como reinserción de residuos de los procesos como materias primas, como por ejemplo chatarra de acero de la estampería, para fabricación de piezas fundidas, adopción de programas de recuperación de materiales en el fin del ciclo de vida de productos, a través de la logística reversa y de planes de cambio.
La aplicación de esos conceptos y prácticas permitieron a WEG alcanzar un índice de eficiencia material de cerca de 85%. WEG también está en constante mejora y evolución de la eficiencia energética de sus productos y de soluciones de retrofit para la extensión de la vida útil de algunas líneas de productos. Equipos cualificados actúan tanto en los procesos de desarrollo de nuevos productos y en la concepción de nuevas líneas, como en la implantación de procesos industriales más eficientes.
WEG aplica el ACV (Análisis de Ciclo de Vida), generando los EPDs (Environmental Product Declarations) conforme las demandas de los clientes, con el objetivo, en los próximos años, de ampliar la aplicación de esas herramientas.