Agrolatina, industria agrícola peruana especializada en la exportación de frutas como uva, palta y granada, ha logrado importantes mejoras en mantenimiento y rendimiento industrial tras implementar la solución de gestión de activos de WEG.
A través del integrador Inova Chilltec, la empresa adoptó el sistema WEG Motion Fleet Management (MFM) y sensores WEGscan para monitorear en tiempo real la condición de motores y variadores. La tecnología, basada en aprendizaje automático, proporciona diagnósticos automáticos y alertas preventivas, permitiendo decisiones acertadas y mantenimiento proactivo en el piso de fábrica.
Con una inversión inicial un 70% inferior a la de otras soluciones del mercado, Agrolatina alcanzó un retorno de la inversión (ROI) del 100% en solo 14 meses. Desde la implementación, la operación no ha presentado fallas críticas, con mejoras en confiabilidad y eficiencia de los procesos.
La solución de WEG elevó el control sobre los activos, aumentó la seguridad operativa y garantizó la continuidad productiva, lo que representa una ventaja competitiva en el sector agrícola internacional.
Sobre el WEG Motion Fleet Management (MFM):
El WEG Motion Fleet Management (MFM) es una solución integrada de gestión de activos industriales de WEG. Compuesta por software y hardware, la solución utiliza algoritmos de predicción avanzados y tecnología IoT (Internet de las Cosas) para monitorear en tiempo real motores, reductores, generadores, bombas, compresores, ventiladores, rodamientos, variadores, PLCs y sensores.
Los sensores WEGscan recopilan datos de vibración, temperatura y horas de funcionamiento, además de estimaciones de rotación, % de carga, consumo de energía y potencia de salida, los cuales se envían a un gateway. Este gateway transmite automáticamente la información a la nube, donde puede ser accedida por los equipos de mantenimiento mediante informes completos de vibración en el MFM.
La solución es ampliamente utilizada en industrias de procesos y manufactura, ofreciendo diagnósticos e insights precisos para aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los activos.
Con su posición como uno de los mayores fabricantes mundiales de motores eléctricos, reductores, transformadores, variadores y otros equipos industriales, WEG garantiza que sus clientes mantengan sus operaciones funcionando por más tiempo y con alta eficiencia.