Back to My Account
Reliability is an objective for everyone at WEG. Therefore, we are able to provide you with robust products to meet the main needs of the production process. Whether in the coke oven battery, blast furnace, drives, continuous pouring or (of a metal processing) rolling mills. WEG motors, drives, panels and generators are designed to withstand such aggressive environments with excellence.
WEG motors easily adapt to the operating requirements of steel plant applications with high efficiency and flexibility in installation and maintenance. They have been designed to meet the electrical and mechanical needs of a steel plant.
Incorporating the most advanced technology available for speed variation and performance at the start and stop of motors, WEG has the complete solution for the most diverse applications in a Steel Plant, allowing control, safety and easy operation.
Excelência em tecnologia de fornecimento de energia e foco no cliente, aliados à aplicação de matéria prima de alta qualidade e customização de projetos, diferenciam os transformadores da WEG. Estes atributos proporcionam o melhor desempenho dos equipamentos, reduzindo consideravelmente as paradas para manutenção.
Produtos de alta performance e excelente proteção anticorrosiva são fundamentais para garantir a integridade de máquinas e equipamentos na siderurgia. Oferecemos tintas líquidas e em pó que atendem às normas mais rigorosas do setor, do primer ao acabamento, com formulações que atendem as necessidades do segmento.
WEG ofrece servicios de revisión, recuperación y repotenciación en máquinas eléctricas de mediano y gran porte, de fabricación propia y de otras marcas, con flexibilidad para ejecución en fábrica o en campo.
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas