Back to My Account
Processo produtivo vertical alinhado à aplicação de matérias-primas de alta qualidade e customização de projetos, diferenciam as soluções WEG de Transmissão e Distribuição para o segmento de geração de energia. Oferecendo soluções completas, a WEG oferece todo o pacote elétrico, incluindo a construção das redes internas de distribuição, linhas de transmissão e conexão às concessionárias locais, sempre acompanhada de suporte técnico.
A Divisão Subestação WEG possui know-how e ampla experiência em projetos e construção de sistemas elétricos de média e alta tensão em todo o Brasil. Oferece soluções em subestações convencionais chave na mão, desde o projeto básico até o projeto de engenharia de detalhamento, compreendendo estudos elétricos, fornecimento de produtos e materiais e obras e serviços especializados, que incluem comissionamento e suporte pós-venda, coordenando e integrando todos os participantes do processo.
Desenvolvidas com os componentes mais modernos do mercado, as Soluções Móveis garantem a cada cliente um atendimento específico e personalizado, atendendo as características típicas de manobra, transformação, comutação, controle, proteção e supervisão local e remota, sempre de forma prática e segura, com foco, sobretudo em situações emergenciais, nas quais é necessário executar operações críticas com total confiabilidade e no menor intervalo de tempo possível.
A WEG oferece soluções competitivas para as mais diversas necessidades a fim de atender aos mais diversos requisitos técnicos em seccionadoras de 15 kV a 550 kV. Uma solução econômica e altamente customizada adequada para cada layout de subestação, mesmo dentro de um espaço limitado.
Disponíveis em classes de tensão de até 550 kV, são projetados para garantir alto desempenho em todas as aplicações.
Os processos verticais de fabricação (produção do verniz isolante elétrico, fios elétricos, tanques, kits isolantes, revestimentos, etc.) é uma característica marcante e vantagem da WEG, permitindo amplo controle de qualidade das diferentes etapas de produção, bem como flexibilidade tempo de produção.
Transformadores a óleo e a seco com potência de até 20.000 kVA e classe de tensão de até 36,5 kV. Com a qualidade assegurada, a WEG está entre os principais fabricantes dessa linha, garantindo a preferência do mercado consumidor.
Desenvolvidos por uma equipe de engenharia especificamente dedicada a esta linha de transformadores devido às particularidades e requisitos para atender a cada aplicação, esses produtos possuem dimensões otimizadas com o objetivo de proporcionar economia de espaço na instalação.
Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.
Download