Esta nova gama de motores eléctricos mais eficientes e com custos de operação reduzidos formam a base para o desenvolvimento da nova linha de motores trifásicos WEG. Para oferecer benefícios com custos reduzidos de operação e manutenção, a WEG projectou cada componente do motor inovando em diversas características. Com a redução das perdas entre 10% e 40%, o motor W22 oferece maior rendimento, superior aos níveis exigidos pelos decretos de eficiência energética.
Essas vantagens asseguram que os motores W22 atendam não só aos mais exigentes níveis de rendimento, bem como apresentam importantes características inovadoras:
Novo sistema de ventilação
O sistema de ventilação da linha W22 permite uma melhor distribuição do fluxo de ar sobre o motor, minimizando os pontos quentes na superfície da carcaça e aumentando a confiabilidade e longevidade do motor. Outro benefício alcançado foi a redução significativa dos níveis de ruído, atendendo os requisitos de norma mais exigentes e tornando a Linha W22, o motor mais silencioso do mercado.
Caixa de ligação
O aumento do volume interno da caixa de ligação facilita o acesso aos terminais de ligação e ainda permite a instalação de ligadores auxiliares, garantindo maior facilidade e segurança nas ligações eléctricas durante a instalação e a manutenção do motor. Este novo sistema da caixa de ligação, permite também alterar facilmente a forma construtiva do motor, colocando a caixa no topo, à direita ou à esquerda.
Estrutura da Carcaça
Este projecto da carcaça reduz a dispersão do fluxo de ar e contribui para o aumento da troca térmica entre o motor e o ambiente, resultando entre outros benefícios em temperaturas mais uniformes e aumento do intervalo de relubrificação dos rolamentos. Além de dois olhais que facilitam o manuseamento e garantem maior segurança durante a instalação, a nova carcaça possui locais específicos para o posicionamento de sensores de vibração, conforme recomendações técnicas de manutenção, facilitando o processo de medição. Os pés passam a ser maciços para facilitar o alinhamento, e inteiriços, para aumentar a capacidade de absorção de impacto.
Exclusivo sistema de vedação dos rolamentos
Este sistema aumenta a vida útil do motor em ambientes adversos e facilita a transformação do grau de protecção dos motores. A Linha W22 disponibiliza todos os graus de protecção exigidos na indústria, desde IP55 até o exclusivo IPW66, atendendo as mais rigorosas aplicações. As inovações introduzidas no novo sistema de ventilação geraram pedidos de patentes nacionais e internacionais. As melhorias na aerodinâmica da carcaça, tais como o deslocamento da caixa de ligação para a dianteira e a mudança de posição da base do olhal, aumentaram a eficácia do fluxo de ar e reduziram as variações de temperatura ao longo da carcaça, proporcionando maior confiabilidade.
Futuras linhas a partir da plataforma W22
A plataforma W22 oferece alto rendimento e redução dos custos de operação e será a base para diversas outras linhas de motores WEG a serem desenvolvidas durante os próximos anos. Em conjunto com a recém-lançada linha de motores de ímans permanentes e a nova linha de motores Exd (para áreas de risco), uma concepção ecológica de motores compactos com materiais de construção optimizados está a ser desenvolvida, para oferecer motores de dimensões reduzidas e alto desempenho. A WEG acredita que os princípios da plataforma W22 constituem a base para uma classe de motores eléctricos de inegável sucesso a nível internacional. Os novos motores industriais W22 da WEG estarão disponíveis no mercado em três fases diferentes, em função do tamanho das carcaças e das faixas de potência. A série 225–355 (até 400 kW) já foi apresentada recentemente pela WEG. A série 132–200 será lançada em meados de 2009 e a série 63–112, no início de 2010.

- Alto rendimento
- Economia de energia
- Baixo custo operacional
- Longa vida útil
- Baixa manutenção