Disponível nas versões com tensão de alimentação monofásica de 200 a 240V até 2,2 kW e de alimentação trifásica de 380 a 480V até 45kW. Esta última versão terá a gama de potências ampliada até 132kW durante o ano de 2009.
A oferta será ainda enriquecida com as versões com grau de protecção IP54 até 132 kW.
De realçar a redução de volume desta nova série em relação ao seu antecessor CFW09 em cerca de 45%.
Este Conversor de Frequência já incorpora de fábrica filtro EMC, indutor no link DC e funções PLC para além do extremamente útil software aplicativo da função Soft PLC Controlo Multibombas disponível gratuitamente no site da WEG.