Como testemunho de um destes exemplos de sucesso transcrevemos a opinião dada pelo Eng. Ruben D. Urrutia, Gerente de Vendas da WEG Equipamentos Eléctricos, S.A. da Argentina: “…desde o início do relacionamento com a WEG que mantemos uma relação fluída e em contínuo crescimento.” Referiu também que a introdução dos motores no mercado tem sido altamente satisfatória, tendo atingido rapidamente o reconhecimento “devido à qualidade dos produtos juntamente com a performance técnica, uma rápida resposta e o cumprimento dos contratos que têm sido factores decisivos na aceitação dos produtos da WEGeuro.”
O nosso parceiro lembrou ainda que “o mercado da Argentina utiliza preferencialmente a gama de motores antideflagrantes Ex d(e) Baixa e Média Tensão para grupos de gases IIB e IIC. Estes motores são usados na indústria Química, Petroquímica e Processadoras de cereais. A assistência técnica na Argentina, apesar da sua grande capacidade técnica, não tem tido quase nenhuma actividade uma vez que não tem sido solicitada.” Este gerente de vendas da WEG Equipamentos Eléctricos da Argentina mostrou-se confiante: “temos grandes expectativas para este ano e esperamos continuar a crescer juntos. Apreciamos a colaboração dos nossos colegas da fábrica de Portugal, que nos têm dado o apoio técnico necessário para o contínuo desenvolvimento desta parceria.”

Filial: WEG Argentina
Cliente: Repsol YPF S.A.
Segmento de Mercado: Oil & Gas
Material: 1 x BFGE6 400L, 355kW, 2300V, 2P, 50HZ, IM1001
Grupo IIB
Características eléctricas especiais
Filial: WEG Argentina
Cliente: Bombas Bornemann S.A.
Segmento de mercado: Bombas
Material: 2 x BFG6 400L, 500kW, 380/660V, 4P, 50HZ, IM1001
Grupo IIB
Utilização com conversores de frequência
Filial: WEG Argentina
Cliente: KSB, S.A.
Segmento de mercado: Bombas
Material: 2 x BFGC4 315MA, 132kW, 380V, 2P, 50HZ, IM1001
1 x BFGC3 315MA, 185kW, 380V, 2p, 50HZ, IM1001
Grupo IIB
Com caixas auxiliares para protecção térmica e entrada de potência
Filial: WEG Argentina
Cliente: FLOWSERVE, S.A.
Segmento de mercado: Bombas
Material: 2 x BFG6 355MLJ, 94kW, 2300V, 2P, 50HZ, IM3011
Grupo IIB
Com caixas auxiliares para protecção térmica e entrada de potência
Filial: WEG USA
Cliente: Decatur Industrial Electric
Segmento de mercado: Geração de energia
Aplicação: Transportador de carvão
Material: 1 x BFGE6S 450H, 670kW, 6600V, 4P, 60HZ, IM1001
Grupo IIB
Com entradas de cabos especiais
Caixa de potência com fases segregadas
Chumaceiras
Carcaça especial em construção soldada