Una empresa de saneamiento fundada en la década de 1970, una sociedad de economía mixta con el gobierno estatal como accionista mayoritario, implementó una solución completa de monitoreo de activos proporcionada por WEG para asegurar la continuidad del suministro de agua y aumentar la eficiencia del mantenimiento predictivo.
El proyecto, iniciado en mayo de 2023, incluyó la instalación de sensores WEGscan100, gateways X2000 y el uso del software Motion Fleet Management (MFM) de WEG en tres conjuntos principales de motobombas, responsables de aproximadamente el 30% del abastecimiento de agua de la región atendida por la compañía. Con la recolección de datos en tiempo real sobre vibración y temperatura, el sistema comenzó a ofrecer diagnósticos automatizados y alertas inmediatas al equipo de mantenimiento.
La adopción de esta tecnología resultó en cambios significativos en la rutina de la empresa. Se redujeron las intervenciones correctivas de emergencia, aumentó la confiabilidad operativa y se detectaron fallas con anticipación, evitando paradas no programadas. En diciembre de 2023, por ejemplo, el sistema identificó un desbalanceo en una de las motobombas. Una intervención rápida evitó el colapso del equipo y previno la interrupción del suministro de agua a unas 217.500 familias, un resultado que evidenció el retorno inmediato de la inversión.
Para el cliente, la solución representa un avance en la capacidad de respuesta ante fallas y en la confiabilidad del sistema de abastecimiento. Para WEG, el suministro refuerza su posición como proveedor de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector de agua y saneamiento, demostrando la eficacia del ecosistema de hardware y software desarrollado para el monitoreo de activos críticos.
La solución adoptada combina sensores IoT con software de análisis inteligente, ofreciendo recolección continua de datos, diagnósticos automatizados y alertas en tiempo real. Con esto, la empresa de saneamiento pasa a operar de forma predictiva, aumentando la vida útil de los equipos y evitando altos costos con mantenimientos correctivos y fallas operativas.
Agenda una demostración gratuita con nuestros especialistas haciendo clic aquí.