La provisión consistió de motores de la línea W22 baja tensión aplicados en sistemas de bombeo del Acueducto Desvío Arijón, obra de captación de aguas del rio Paraná, tratamiento de potabilización y distribución de agua potable a diversos municipios de la Provincia de Santa Fe, en Argentina.
Con la intención de acompañar el desarrollo de la obra, autoridades provinciales y los integrantes de la comitiva del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo recorrieron las instalaciones de la primera etapa, donde pueden ser vistos diversos motores WEG, responsables por accionar las bombas instaladas.
Esta obra va a beneficiar en esta primera etapa las localidades de Santo Tomé, Sauce Viejo y Arijón y en su segunda etapa a más 8 localidades, todas en las proximidades de la capital provincial.
Descripción técnica de los productos WEG suministrados:
Motores Línea W22, 380V, 50Hz, IP55, IMV1
2 x 150kW, IV polos
4 x 45kW, VI polos
3 x 185kW, IV polos
2 x 7.5kW, IV polos
2 x 11kW, IV polos
Acueducto Desvío Arijón
El acueducto Desvió Arijón integra el sistema provincial de acueductos, previsto en el Plan Estratégico Provincial, que comprende la construcción de 11 acueductos que llevarán agua potable en cantidad y calidad a las 362 localidades de la provincia desde el río Paraná. El Desvío Arijón atenderá a futuro cerca de 400mil personas.