Retornar para Minha Conta
WEG, a través de su unidad de pinturas, actúa desde hace más de 30 años en el suministro de soluciones en protección a corrosión, a través de pinturas industriales y anticorrosivas, atendiendo a fabricantes de máquinas, equipos y estructuras metálicas, con óptimas referencias en el sector de minería y una amplia red de técnicos de pintado en Brasil. Para cumplir las diferentes exigencias en los procesos de extracción, beneficiación y transporte de minerales, las pinturas WEG tienen como objetivo evitar accidentes con corrosión, disminuir gastos de mantenimiento del pintado y evitar paradas no programadas, garantizando mayor productividad.
Las diversas características encontradas durante la extracción de los minerales, en las industrias de beneficiación y en los procesos de manejo, como la exposición a agentes químicos y corrosivos, ambientes con alta humedad, asociada al poder abrasivo, generan necesidad por materiales y revestimientos de alta performance.
En los procesos de extracción, trituración, cribado, molienda y manejo de minerales y cementos, el exceso de polvo es inherente, además de eso, en muchas situaciones, la extracción de los minerales ocurre en ambientes muy húmedos. De esa forma, los revestimientos de máquinas, equipos, correas transportadoras y estructuras metálicas deben ser altamente resistentes, de fácil aplicación, debiendo presentar excelente relación costo/beneficio.
Las líneas epoxi doble función de WEG, aliadas al acabamiento poliuretano cumplen estos requisitos plenamente, siendo ideales desde la construcción hasta el mantenimiento.
Durante o processo de beneficiamento, o uso de técnicas de separação baseadas na gravidade, flotação ou lixiviação, expõe os equipamentos ao contínuo contato com líquidos, gerando situações extremamente agressivas. Em outras situações, tubulações e estruturas metálicas ficam enterradas ou submersas em água doce ou salobra, e isto também merece atenção em especial.
A WEG dispõe de linhas de produtos formuladas com as mais altas tecnologias em resinas disponíveis no mercado, que garantem excelente desempenho como revestimentos internos e externos para a pintura de tubulações, tanques de armazenamento e mistura, células e colunas de flotação, decantadores, desaguadores, espessantes, clarificadores e filtros.
Alguns produtos e insumos das unidades de processamento são corrosivos, e os equipamentos, tanques, tubulações e estruturas que permanecem em contato com estes agentes químicos e precisam de proteção diferenciada. A WEG também possui linhas de produtos especialmente desenvolvidas para suportar estas condições, que envolvem transporte e armazenamento de fertilizantes, insumos, ácidos e bases, equipamentos de mistura e de extração eletrolítica de minerais.
Regiões costeiras para embarque ou recebimento de material estão constantemente sujeitos a névoa salina e umidade, criando um dos piores ambientes corrosivos. Fábricas e unidades de processamento localizadas em regiões com alta concentração de poluentes também propiciam condições altamente agressivas.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.