Retornar para Minha Conta
Conçu pour stocker et conserver la qualité du grain, le silo à grains est l'application la plus importante du secteur de l'agroalimentaire. WEG est un pionnier du développement de solution spécifique en efficacité énergétique dans ce segment d'activité garantissant une meilleure gestion du silo et du stockage des grains.
Lorsque les grains sont stockés dans le silo, leur qualité commence à diminuer proportionnellement à la durée et aux conditions de stockage. Afin de conserver la qualité initiale du grain, il est nécessaire d'aérer le produit. Dans de telles applications, la ventilation à un flux d'air dont le débit dépasse souvent les besoins réels ou devient nocive en introduisant une humidité indésirable.
WEG a créé une solution à haut rendement comprenant: un moteur W22 IR3 Premium ou W22 IR4 Magnet entraîné par le variateur de vitesse CFW11 ou CFW700, fournissant une ventilation adaptée pour conserver la qualité du grain.
Cette solution permet au système de s'adapter à tout type de grain, en fournissant le taux d'aération correct pour chaque produit tout en maintenant la température homogène dans la masse et en réalisant des économies d'énergie importantes.