A WEG fortaleceu sua parceria com a PEME GOURDIN, renomado fabricante de bombas na França, ao fornecer quatro motores W60 (315 kW, 8 polos, 5500 V, IP66, 50 Hz) para um projeto estratégico de energia em La Réunion.
Os motores W60 acionam bombas de estágio único responsáveis pela circulação da água de resfriamento em uma das instalações mais inovadoras da ilha: uma usina operada por um dos principais produtores de energia renovável nos territórios franceses no exterior. Localizada em Saint-Louis, essa unidade é uma das primeiras usinas de cogeração construídas nos territórios ultramarinos, gerando eletricidade a partir do bagaço da cana-de-açúcar e biomassa local.
Em operação desde 1995, essa usina térmica passou por obras de conversão em 2023, permitindo a eliminação do uso do carvão — anteriormente utilizado fora da safra de açúcar ou nos fins de semana — para adoção de 100% de biomassa. A planta desempenha um papel essencial, respondendo por 22% da energia total produzida em La Réunion.
Este projeto substitui motores da concorrência por soluções WEG, reafirmando a confiança dos clientes na alta qualidade e eficiência energética dos produtos da companhia. Os motores WEG oferecem um elevado nível de eficiência em plena carga, garantindo economia de energia e menor impacto ambiental.
A adoção dos motores WEG W60 trará melhorias significativas nas operações diárias, incluindo maior eficiência energética, redução de custos operacionais e maior confiabilidade. Projetada para oferecer rápido retorno sobre o investimento, essa solução tem papel fundamental na integração de tecnologias limpas e no apoio ao desenvolvimento de infraestrutura sustentável em La Réunion.
Esse fornecimento destaca o compromisso da WEG com projetos estratégicos de energia, oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis, sob medida para atender às necessidades específicas de seus clientes. A parceria com a PEME GOURDIN neste projeto exemplifica o impacto positivo da WEG em aplicações críticas no mercado global.