• Soporte
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • News
  • Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Início
  • Soluciones
  • Calcule su ahorro de energía
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Ball Mill

Molino de Bolas

Flexibilidad y productividad

El Molino de Bolas es ampliamente utilizado en industrias cerámicas y de minería, donde el proceso de molienda exige un rígido control de la granulación del material para garantizar la calidad de sus productos.

WEG desarrolló una solución de eficiencia energética para esta aplicación, proporcionando una reducción en el consumo de energía eléctrica de hasta 35%. La solución consiste en el uso del conjunto de alta eficiencia: motor de la línea W22 Magnet IE4 Super Premium o W22 Magnet IE5 Ultra Premium accionado por el convertidor de frecuencia CFW11.

El control de velocidad del motor puede ser ajustado de modo de optimizar el proceso de molienda, permitiendo mayor contacto entre las esferas, conforme la granulación del material procesado, es reducida hasta su condición ideal de uso.

A través de este recurso, las ganancias van, desde el ahorro de energía, aumento de productividad con la reducción del tiempo de ciclo de molienda, flexibilidad operacional con posibilidad de uso de un mismo molino para diversos materiales, hasta reducción en el desgaste mecánico del equipo.

Beneficios

  • Ahorro de hasta 35% y aumento de producción
  • Mayor productividad debido a la reducción del tiempo de molienda
  • Mayor flexibilidad operacional debido a ajustes de los ciclos de molienda, conforme el tipo de producto o materia prima
  • Menor desgaste mecánico del molino (pared interna y esferas)

Conozca nuestras soluciones

Read File

Learn more about WEG news on Energy Efficiency

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

Los transformadores serán esenciales para garantizar el suministro de energía confiable y eficiente en las diversas operaciones de Petrobahia.

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

La asociación entre las empresas avanza con la firma del contrato de comercialización, impulsando la movilidad

WEG lanza el motor W51Xdb

WEG lanza el motor W51Xdb

Impulsando un futuro más sostenible

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Los transformadores estarán presentes en los estados de Tocantins y Pará

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG supplies motors for a greenfield project on the cement sector in India

WEG supplies motors for a greenfield project on the cement sector in India

The complete package of motors will be manufactured at WEG’s facilities in Hosur

WEG is a Pioneer in Local Manufacturing of Medium Voltage Soft Starters in South Africa

WEG is a Pioneer in Local Manufacturing of Medium Voltage Soft Starters in South Africa

The company has started producing medium voltage (MV) soft starters at one of its facilities in South Africa, reducing delivery times for customers and boosting local manufacturing

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

The integrated package ensures efficiency in the process, contributing to increased operational savings in the food and beverage industry

WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net