WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Tecnologias e Inovações para a Transição Energética e Descarbonização

Por meio do direcionamento estratégico da companhia para seu modelo de negócio, a WEG possui em todas as suas unidades de negócio soluções e produtos mais eficientes e com menor impacto ambiental, como energias renováveis (solar, eólica), mobilidade elétrica, eficiência energética, dentre outras. A WEG desenvolve produtos considerando rigorosos critérios de risco relacionados à saúde e segurança. Na fase de desenvolvimento, são aplicadas análises como por exemplo: Quality Function Deployment (QFD) e Risk Assessment.

 A seguir são apresentados alguns destaques considerando a variedade de produtos e soluções que a empresa fornece ao mercado por meio de suas diferentes unidades de negócios.

Eficiência energética e Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solução eficiente e compacta, que entrega performance superior com tamanho e peso reduzidos em relação à linha antecessora (até 25% maior densidade de potência – kW/kg), bem como aos seus concorrentes no mercado. Promove assim o uso racional de matérias-primas na fabricação dos motores, bem como dos potenciais efeitos de sua transformação, apresentando redução de aproximadamente 15% na emissão de GEE em relação à linha anterior.

Inversor de Frequência para Motores

Inversor de frequência de alta tecnologia para o acionamento e o controle de motores trifásicos de indução e de ímãs permanentes. Em virtude de sua tecnologia, esse modelo de inversor proporciona economia de energia, segurança, aumento de produtividade e qualidade na rede de processos em que é implementado. O CFW900 em conjunto com motores de ímãs permanentes possui a mais elevada solução em nível de eficiência energética do mercado. A nova interface IHM com conectividade Bluetooth® é ideal para fabricantes de painéis e assistentes técnicos, permitindo programação, monitoramento, backup de parâmetros e outras funcionalidades por meio de tablets ou smartphones.

Linha de Motores BLDC (Brushless DC

Para aplicação em máquinas de lavar roupas front load, apresenta uma melhoria de 60% de rendimento do ciclo de funcionamento e, consequentemente, redução de GEE durante a fase de utilização. Esta linha representa atualmente 20% do volume comercializado pela WEG para máquinas de lavar front load.

Energias Renováveis

Energia Eólica

Em julho de 2022, a WEG anunciou o lançamento de uma nova plataforma de aerogeradores com potência de 7 MW e 172 metros de diâmetro de rotor das pás. Esse aerogerador se tornará a maior máquina em operação no mercado brasileiro. Mais potente e eficiente, o novo modelo traz maior geração para os projetos eólicos.

Energia Solar

A WEG se consolida como um dos principais fornecedores de produtos e soluções para usinas solares do Brasil levando a eficiência que impulsiona a sustentabilidade nas cidades, nas indústrias, no agronegócio e nos lares de todo o país. A WEG possui um vasto portfólio de produtos para projetos de geração solar fotovoltaica em todas as etapas do empreendimento, com soluções para o sistema de conversão de energia e de distribuição interna da planta até o ponto de conexão com o sistema elétrico por meio das subestações de alta tensão.

Geração Hidrelétrica

A WEG foi selecionada para fornecer os geradores da UHE São Roque, situada em Vargem/SC. Os geradores são uma das partes mais importantes que compõem o empreendimento para a UHE São Roque. Com 285 toneladas cada e aproximadamente oito metros de diâmetro, estes equipamentos estão entre os maiores hidrogeradores elétricos já produzidos pela WEG.

A UHE São Roque tem potência instalada de 142 MW que, em média, é suficiente para abastecer uma cidade com aproximadamente 170 mil habitantes. Os geradores entraram em operação comercial em julho de 2022.

Almacenamiento de Energía Comercial e Industrial

Los sistemas de almacenamiento de energía son utilizados en instalaciones comerciales o industriales, siendo la solución completa para almacenamiento y gestión de energía eléctrica almacenada, pudiendo ser configurados para desempeñar varias funciones en sistemas inteligentes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El sistema está compuesto por una solución de control y gestión energética, siendo indicado principalmente para aplicaciones en sistemas instalados detrás del medidor en industrias, comercios, shopping centers, condominios residenciales e infraestructuras de movilidad eléctrica.

Transformadores para Energías Renovables

La confiabilidad de los transformadores desarrollados para centrales solares tiene como objetivo la garantía del suministro de energía, permitiendo acceso a electricidad por medio de fuentes de generación de energía renovable. En la línea de transformadores para centrales eólicas, WEG desarrolló el proyecto eléctrico y mecánico del transformador extremadamente compacto. Adicionalmente, por la configuración de la instalación, en la cual la fuente y la unidad transformadora se encuentran muy cerca entre sí, el sistema posibilita menos pérdidas y más eficiencia energética.

Movilidad Eléctrica

Soluciones integradas para vehículos eléctricos

WEG desarrolla continuamente tecnologías innovadoras para crear sistemas de tracción eléctrica, así como toda la infraestructura eléctrica necesaria para operación de vehículos eléctricos. Los sistemas de tracción eléctrica WEG pueden ser aplicados en diversos vehículos carreteros, ferroviarios y de navegación, tales como camiones y ómnibus urbanos, furgones, apiladoras eléctricas, trenes, monorrieles, barcos de soporte y remolcadores.

Soluciones digitales

Sistemas inteligentes y sustentables

Los sistemas inteligentes son capaces de integrar los más variados dispositivos y máquinas, así como instalaciones y procesos, promoviendo eficiencia en la toma de decisión y aumento de la eficiencia operacional. Soluciones y sistemas más inteligentes también promueven la utilización más eficiente de recursos energéticos, ayudando a reducir la huella de carbono de las operaciones, en todos los niveles.

Sistemas de Automatización

WEG suministra sistemas de control completamente integrados, garantizando también alto desempeño de los procesos industriales, facilidad de operación y ganancia de productividad, por medio de tecnología de punta. El éxito de la integración de este sistema está en la sinergia de los productos WEG, en la cual motores, drives, generadores, tableros eléctricos y software son integrados, suministrando la solución ideal para cada necesidad. El control de procesos industriales exige sistemas de automatización con elevado grado de confiabilidad y disponibilidad, además de facilidad para equipos de mantenimiento en la gestión de activos, extendiendo la vida de los equipos y racionalizando el uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

WEG Transformer Fleet Management es la solución ideal para monitorear online y supervisar la flota de transformadores a aceite o del tipo seco, posibilitando que los clientes maximicen la eficiencia de sus operaciones, en apoyo a la gestión optimizada de plantas industriales, de generación de energías renovables y de infraestructura. Por otro lado, la solución WEG Power Transformer Specialist es una solución digital aplicada en el monitoreo y en la gestión de transformadores de potencia que, integrada a la plataforma WEG Transformer Fleet Management, centraliza las señales de una serie de sensores instalados en el equipo.

WEG Motion Fleet Management

Desarrollado para llevar más practicidad y agilidad a la operación, en el mantenimiento y en la gestión de plantas industriales, el WEG Motion Fleet Management es la solución ideal para monitorear y elevar la disponibilidad de la flota de accionamiento industrial. Basado en tecnología “cloud computing”, el monitoreo de los activos puede ser seguido en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. Con el Motion Fleet Management es posible conocer el estado operacional de motores y drives (convertidores y arrancadores suaves) de baja y media tensión, reductores, motorreductores, compresores, entre otros activos que estén aplicados en cualquier tipo de industria o instalación

Tecnología Ultra Low Bake (ULB) para Pinturas

La tecnología Ultra Low Bake (ULB) consiste en reducir el tiempo de cura o la temperatura de cura de las pinturas en polvo. Asociado a esa reducción de tiempo o temperatura (que puede llegar a 35% de reducción), reduciendo la cantidad de gas que es utilizada en los hornos de cura de sus clientes y aliados, así como reduciendo las emisiones de GEE.

Los aliados de WEG que poseen esa tecnología en su línea de producción, además de la reducción del impacto ambiental, tienen aumento significativo de productividad y en su competitividad. WEG cuanta con cuarenta productos desarrollados con esa finalidad.

Eficiencia material y evaluación ambiental del producto

WEG adopta, en su cadena de valor, iniciativas que están alineadas a los principios de la economía circular, a través de prácticas como reinserción de residuos de los procesos como materias primas, como por ejemplo chatarra de acero de la estampería, para fabricación de piezas fundidas, adopción de programas de recuperación de materiales en el fin del ciclo de vida de productos, a través de la logística reversa y de planes de cambio.

La aplicación de esos conceptos y prácticas permitieron a WEG alcanzar un índice de eficiencia material de cerca de 85%. WEG también está en constante mejora y evolución de la eficiencia energética de sus productos y de soluciones de retrofit para la extensión de la vida útil de algunas líneas de productos. Equipos cualificados actúan tanto en los procesos de desarrollo de nuevos productos y en la concepción de nuevas líneas, como en la implantación de procesos industriales más eficientes.

WEG aplica el ACV (Análisis de Ciclo de Vida), generando los EPDs (Environmental Product Declarations) conforme las demandas de los clientes, con el objetivo, en los próximos años, de ampliar la aplicación de esas herramientas.

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

Asociación entre Natura, WEG y ATAIC inaugura agroindustria alimentada por energía solar en la Amazonía

Asociación entre Natura, WEG y ATAIC inaugura agroindustria alimentada por energía solar en la Amazonía

Instalación de sistema fotovoltaico con almacenamiento en baterías amplía la autonomía energética y la productividad de 470 familias agro extractivistas en Ilha das Cinzas, en Pará

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

La compañía presenta avances significativos en diversas áreas

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

Soluciones tecnológicas de WEG refuerzan la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en el sector de celulosa

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability