• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Index
  • Solutions
  • Calculate your energy savings
  1. Home
  2. WEG efficiency - Solutions - Pumping Systems

Pumping System

Lower maintenance and energy consumption

Used in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption with WEG energy efficiency solution, which consists of the high-efficiency sets:

  • Electric motor W22 IE3 Premium or W22 IE4 Super Premium, and CFW11 or CFW700 variable speed drive
  • Electric motor W22 Magnet IE4 Super Premium or W22 Magnet IE5 Ultra Premium, and CFW11 variable speed drive

It is also possible to reduce water consumption and cut down costs with maintenance and operation of control valves, in addition to a better system flow control.

Benefits

  • Energy savings of up to 70% keeping the system flow.
  • Water savings.
  • Lower costs to operate and maintain control valves.
  • Uniformity and precise control of the system flow.

Watch our Videos

Follow us on Youtube

Know our Solutions

Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

O uso de motores WEG trará melhorias energéticas significativas para o projeto.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece motores elétricos para a barragem de Kef Eddir-Tipaza na Argélia

WEG fornece motores elétricos para a barragem de Kef Eddir-Tipaza na Argélia

Os motores serão utilizados em 14 estações elevatórias

WEG fornece primeiros motores com grau de proteção IP67S para Estação de Mazareatoson no Egito

WEG fornece primeiros motores com grau de proteção IP67S para Estação de Mazareatoson no Egito

A filial WEG em Portugal será responsável pela fabricação e fornecimento dos motores verticais W22 na Europa

WEG fornece motores Vertical High Thrust para multinacional norte-americana

WEG fornece motores Vertical High Thrust para multinacional norte-americana

51 motores da nova linha são utilizados em bombas na nova planta de aço nos Estados Unidos

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Produtos WEG foram fornecidos para draga marítima ecologicamente correta

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Indústria têxtil catarinense aumenta performance com equipamentos WEG

SAMAE de Jaraguá do Sul opera com equipamentos WEG

SAMAE de Jaraguá do Sul opera com equipamentos WEG

Companhia de saneamento é a primeira do Brasil a utilizar motores de alta eficiência visando economizar energia no tratamento de água

Mais de 200 mil pessoas beneficiadas pelas soluções para bombeamento de água da WEG

Mais de 200 mil pessoas beneficiadas pelas soluções para bombeamento de água da WEG

Equipamentos para bombeamento de água utilizados na captação de água em Brasília (DF) são tocados por motores elétricos WEG.

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Solução de eficiência energética reduz em até 56% o consumo de energia nos ventiladores, 39% nas bombas e 11% de água nas torres de resfr...

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solución WEG reduce el consumo de energía en la fábrica de Embraco

Modernización de la fuerza motriz y del sistema de automatización resultó en un ahorro de 47% en el consumo de electricidad en la central...

WEG W22 high efficiency motors chosen for driving pumps & blowers in new prestigious €21.5M water treatment plant

WEG W22 high efficiency motors are providing energy saving operation on 100 pumps and blowers – some up to 160kW - in a major new waste w...

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
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
  • Eficiência Energética
  • Energia