Facilitado por la relación comercial existente entre Alfa Electrics y Grange Resources y reforzada por la historia de muchos años de suministro y servicio que tiene Alfa Electrics con WEG Australia, los ingenieros de WEG diseñaran dos motores adaptados específicamente para equipar la infraestructura existente de los antiguos motores (que ahora ya están alcanzando al final de su vida útil). Esta capacidad única que permite que grandes máquinas rotativas de WEG tengan la flexibilidad para ajustes significo para Grange Resources instalar el nuevo motor sin la necesidad de rediseñar las bases existentes. Esto implica en un esfuerzo extra de ingeniería en la etapa de diseño del motor, pero resultará muchos beneficios al cliente, como el ahorro considerable de tiempo e inversión para la modificación.
“Muchas personas trabajaran desde la concepción de este proyecto con visitas de campo, contribución de fábrica con los especialistas en diseño, además de la integración significativa con todas las partes para obtener la oferta y su aceptación definitiva", dijo Craig Dunne, Ingeniero de Proyectos de WEG Australia Pty Ltd.
Agregando aún más valor al motor WEG, este proyecto contó con el compromiso y apoyo de Alfa Electrics, que no sólo es el proveedor del motor, sino también encargada de ayudar los ingenieros y técnicos de servicio a instalar el motor, además de ponerse a disposición para prestar continuo soporte técnico local durante la vida útil de los motores.
El Director de Alpha Electrics, Stuart Paine, afirma "Este proyecto no podría haberse logrado sin la colaboración de WEG y Alpha Electrics entregando a Grange Resources, la solución necesaria... Una máquina especialmente diseñada y proyectada utilizando la experiencia y los conocimientos de un fabricante internacional soportado por el servicio de un socio local. Es un gran esfuerzo en equipo de todos los involucrados, del cual nos sentimos orgullosos”.
Dinámicade transporte:
El nuevo motor y el tablero del sistema de excitación completa fueron diseñados en WEG Brasil, antes de ser fabricado en la sucursal de WEG en India. Después, desmontado en cinco paquetes separados para ser enviado y montado en Tasmania por Alfa Electrics.
Fechade finalización:
Entrega ocurrió a finales de marzo de 2015.
Detalles del motor:
kW: 2238
Carcasa: 1400
Línea: SDA (Sincrónico)
polos: 28
Voltaje: 3300
Montaje: D5 (con pedestal Cojinetes)
Peso: 38 toneladas