Fueron entregados en la ciudad de São Paulo- Sudeste brasilero - 27 nuevos trolebuses en las 11 líneas de ómnibus eléctricos de la ciudad. Los nuevos modelos substituyen carros antiguos del sistema. Más modernos, con puertas más largas y pisos rebajados, que facilitan el embarque, los ómnibus eléctricos utilizan sistemas de tracción WEG microprocesador (motor de corriente alterna accionado por convertidor de frecuencia modelo CFW-09, especial para la aplicación en tracción eléctrica en vehículos pesados). La solución WEG es provista a las empresas Eletra-Caio, responsables por la fabricación de los trolebuses de 12 m con chasis Mercedes-Benz y de 15m con chasis Scania.
Los nuevos trolebuses no emiten contaminantes y son silenciosos, además de facilitar la locomoción de personas con movilidad reducida. El conjunto de tracción eléctrica WEG (motor de corriente alterna e inversor), por la innovación tecnológica y fuerza, han demostrado óptimo desempeño en la aplicación vehicular. El sistema ha sido referencia para representantes de las ciudades-sede de la Copa del Mundo que será realizada en Brasil en 2014.
Desde 2010 WEG provee el sistema de tracción para trolebús y ómnibus híbridos de la empresa Metra, operadora del sistema de corredor exclusivo de ómnibus BRT São Mateus – Jabaquara (corredor ABD), en la ciudad de São Paulo. De acuerdo con Fabrizio Braga, director de la Metra, los trolebuses de corriente continúa circulan ha años con mucha confiabilidad. “La alta tecnología del convertidor de tracción WEG permite rápidos diagnósticos y agilidad en el mantenimiento. Los resultados son bastante satisfactorios, y la atención de pos-venta se está adaptando rápidamente a las necesidades de la operación de transporte urbano, que exige agilidad y disponibilidad de la flota. La sociedad establecida con WEG es muy positiva”, garantiza Braga.
WEG está preparada para atender este segmento con el compromiso de desarrollo continuo de la solución, además de contar con la mejor condición de financiamiento gracias al alto contenido nacional.