WEG, un fabricante global líder en tecnología de accionamiento, ha introducido una nueva serie de motores sincrónicos robustos y eficientes, la serie SM40, para el rango de potencia de 5 a 35 MW. Los motores ofrecen una confiabilidad excepcional en aplicaciones exigentes, permitiendo a los usuarios reducir los costos de mantenimiento y aumentar el tiempo de actividad y disponibilidad de la planta. Con eje y rotor hecho de una pieza única en acero forjado y con elevado torque de arranque, el nuevo SM40 es ideal para aplicaciones de alta inercia incluyendo compresores centrífugos en las plantas de separación a aire así como también en la industria de Petróleo y Gas, en grandes ventiladores, en la industria de acero o de energía, así como también en bombas de alta potencia y en las plantas de celulosa.
El motor SM40 tiene una construcción robusta con rotor de alta resistencia mecánica y estabilidad.Ha sido diseñado para eliminar el riesgo de desprendimiento de zapatas polares o tornillos de montaje de los polos. El estator de alta calidad, con láminas de acero silicio de baja pérdida y bobinados con devanados de alto nivel de aislación bajo un proceso especial al impreganación en vacío y presión (VPI), mientras un optimizado diseño térmico garantiza una distribución uniforme de la temperatura a lo largo del estator, lo que prolonga la vida útil del aislamiento del devanado.
Los motores tienen un elevado torque y baja corriente de arranque permitiendo a los usuarios lograr un ahorro significativo de energía, lo cual es particularmente importante en aplicaciones de alto consumo de energía. La baja corriente de arranque también minimiza el impacto del motor en la red de energía haciendo que partidas auxiliares con bobinas de partida, autotransformadores o variadores de velocidad se vuelvan innecesarios, disminuyendo los costos aún más.
Los motores SM40 también pueden ayudar a las plantas a reducir los costos de energía y mejorar la eficiencia de la red eléctrica a la que están conectados debido a que la entrega de alta eficiencia en una amplia gama de potencias permite a los usuarios corregir el factor de potencia. Como resultado, ofrecen un corto tiempo de amortización de inversiones y la serie SM40 es ideal para industrias donde 24/7 operación es la norma.
Equipado con módulo Sync-Rite de sincronización, los motores tienen la opción de configuración para permitir que parámetros como la corriente de excitación, la tensión y el estado de sincronización puedan ser leídos y transmitido vía Bluetooth a otros dispositivos,mejorando aún más la facilidad de uso.
La carcasa del motor SM40 se hace de planchas de acero soldadas y con secciones perfilares para asegurar una alta resistencia a la flexión y robustez. Este diseño permite a los motores soportar cargas mecánicas sustanciales y mantener los niveles de vibración bajos, mismo bajo alto nivel de stress mecánico. Varias opciones de construcción y de refrigeración están disponibles para adaptar los motores a las más diversas especificaciones de aplicación.
Disponible en la gama de potencia de 5 a 35 MW y en tamaños de carcasa a partir de IEC 800 a IEC 1250, los nuevos motores SM40 de alto rendimiento con cuatro polos están diseñados como motores síncronos horizontales con rotores sólidos de polos salientes para tensiones de hasta 13,8 kV a 50 o 60 Hz. Los motores pueden ser utilizados en zonas de riesgos de explosión con la certificación conforme a IEC (ATEX, IEC Ex, INMETRO, TR CU o otros a petición) y NEC / CEC (CSA) para las clases de protección Ex nA o Ex pz / Ex px, así como División 2 Clase I.
"WEG está comprometida a ayudar negocios a nivel mundial a ahorrar costos de energía y de mantenimiento reduciendo así el costo total de propiedad (TCO)", dice Marek Lukaszczyk, Gerente de Marketing de WEG para Europa y Oriente Medio. "Nuestros nuevos motores SM40 son excepcionalmente robustos y altamente eficientes y están diseñados para ayudar a aumentar la productividad, lo que reduce los costos de mantenimiento.”