Producir petróleo a siete mil metros de profundidad ya es una realidad que colocó al país en una posición estratégica. Petrobras produce diariamente, en el presal, más de 200 mil barriles de petróleo, la estimativa, en 2017, es alcanzar un millón de barriles por día. WEG está presente en la explotación del presal con productos como motores de la Línea Master, modelo MGW 800, que integrarán el proyecto de ocho plataformas tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading), en los campos de Guará y Tupi, en la Cuenca de Santos – Brasil. El primer lote, con ocho motores, fue entregado en octubre y los demás serán suministrados cada cinco meses, hasta el 2015.
Los motores accionarán los compresores centrífugos de los módulos de compresión de gas, a bordo de las ocho plataformas y representan las principales cargas de estas embarcaciones. La función de estos motores es la de suministrar la energía motriz necesaria para el funcionamiento de los ocho compresores de gas de cada plataforma del proyecto.
Se trata del primer proyecto de explotación comercial a gran escala de los campos de petróleo del presal de la Cuenca de Santos. Además de eso, es el mayor número de FPSOs jamás contratado por Petrobras de una única vez. La presencia de WEG en el mercado de compresores de gas está marcada por un histórico de suministro de varios años, en lo que se refiere a motores de alta tensión, accionando compresores en áreas clasificadas, en el sector de Oil & Gas.
“Este suministro solidifica la posición de WEG como uno de los líderes en tecnología de máquinas eléctricas girantes y soluciones para el sector de Petróleo y Gas. Tenemos el compromiso de ofrecer competitividad en este sector de mercado, a través de productos innovadores, con una sólida política de calidad”, enfatiza Valdemir Antônio Gonçalves, Gerente de Ventas Internacionales de WEG.
Línea Master – Modelo MGW 800
Los motores de jaula, de alta tensión, son certificados por el Inmetro para operación en área clasificada y poseen certificación ABS para operación embarcada. Son autoventilados, refrigerados a agua, presurizados, tropicalizados, marinizados, aptos para ambiente offshore agresivo y petroquímico, así como también para operación al aire libre.
Uno de los diferenciales de esta línea, es su forma de fabricación, la que posibilita diferentes configuraciones en relación al método de refrigeración y grado de protección, permitiendo adecuación a las condiciones especiales de operación y al ambiente marítimo.