WEG efficiency

Bag Filter

Efficiency and Productivity

Muitos processos industriais geram partículas ou gases poluentes que interferem na qualidade do ambiente, do produto e até mesmo na segurança dos trabalhadores. O filtro de mangas serve para solucionar este problema tão comum na indústria. Através de captores o ar é aspirado e então conduzido para o sistema de filtração, onde os particulados ficam retidos nos elementos filtrantes e o ar é devolvido à atmosfera em conformidade com as legislações ambientais.

A solução WEG consiste na aplicação do Motor W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium e do inversor de frequência CFW11, além do transmissor de pressão, que propiciam uma redução de até 60% no consumo de energia elétrica. Esta redução só é possível pelo rendimento diferenciado do motor W22 Magnet aliado ao controle de velocidade feito pelo CFW11 e transmissor de pressão, que controlam a velocidade de rotação de acordo com o exigido pela aplicação, obedecendo as características do processo (velocidade mínima de arraste do sistema).

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de energia elétrica de até 60%
  • Fácil implantação
  • Replicável a outros sistemas de exaustão
  • Redução do consumo de ar comprimido
  • Aumento da vida útil dos elementos filtrantes (mangas)
  • Redução do desgaste das tubulações
  • Redução de paradas de manutenção para troca das mangas

Conheça nossas soluções

Conheça nossas soluções

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética