WEG a renforcé son partenariat avec PEME GOURDIN, un fabricant de pompes renommé en France, en fournissant quatre moteurs W60 (315kW, 8 pôles, 5500V, IP66, 50Hz) pour un projet énergétique stratégique situé à La Réunion.
Les moteurs W60 entraînent des pompes monocellulaires chargées de faire circuler l'eau de refroidissement dans l'une des installations les plus innovantes de l'île : une usine exploitée par un producteur d'énergie renouvelable de premier plan dans les territoires français d'outre-mer. Située à Saint-Louis, cette installation est l’une des premières centrales de cogénération construites en Outre-mer, fournissant de l'électricité en valorisant de la bagasse de canne à sucre, et de la biomasse locale.
En service depuis 1995, cette centrale thermique a connu des travaux de conversion en 2023, permettant l’abandon de l’utilisation du charbon, précédemment utilisé en dehors de la campagne sucrière ou le week-end, pour une utilisation 100% biomasse. La centrale joue un rôle crucial en couvrant 22% de l’énergie globale produite à la Réunion.
Ce projet remplace des moteurs concurrents par des solutions WEG, réaffirmant ainsi la confiance que les clients accordent aux produits de haute qualité et à haut rendement énergétique de l'entreprise. Les moteurs WEG présentent un niveau d'efficacité élevé à pleine charge, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie importantes et de réduire l'impact environnemental.
L'adoption des moteurs WEG W60 apportera des améliorations significatives aux opérations quotidiennes, notamment une meilleure efficacité énergétique, une réduction des coûts d'exploitation et une plus grande fiabilité. Conçue pour offrir un retour sur investissement rapide, cette solution joue un rôle essentiel dans l'intégration des technologies propres et le soutien au développement d'infrastructures durables sur l’île de La Réunion.
Cette fourniture souligne l'engagement de WEG dans des projets énergétiques stratégiques, en fournissant des solutions innovantes et durables adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. Le partenariat avec PEME GOURDIN dans ce projet illustre l'impact positif de WEG sur les applications critiques du marché mondial.