作为淡水河谷集团旗下的核心企业,萨洛博金属公司运营的这座铜矿堪称世界顶级铜矿之一。该矿坐落于巴西帕拉州,年产量稳定在 21 万至 25 万吨之间,在全球铜资源供应体系中占据重要地位。

在采矿作业流程中,浮选环节是实现矿物有效分离的关键所在。此环节工况复杂,不仅环境恶劣,设备维护可达性差,更对机械和电气设备的设计提出严苛要求。这需要驱动系统不仅能够耐受极端的运行条件,还要最大程度减少维护频次,确保生产连续性。

针对浮选槽内固体与液体颗粒对电机的污染问题,WEG 指定使用具有 IP66 防护等级的 W51 HD Mining 系列电机。

经过机械结构与电气性能的双重优化,该系列电机的表面温度降低超过 68 华氏度。这一改进显著延长了电机的使用寿命,大幅降低轴承与轴的故障风险。同时,维护周期得以显著延长,有效提升了生产效率与系统稳定性。值得一提的是,这些优化成果的实现,并未额外增加浮选槽的投资,也无需对现有结构进行大规模改造。

WEG 与淡水河谷之间稳固的合作关系,充分体现了两个工业巨头之间的协同效应,双方因对效率与创新的共同追求而紧密携手,不断推动行业技术革新与发展。