这号称迈向将来的高速公路, 东南亚最大的高速公路,于两千零八年下半年开始通车。这KPE(Kallang – Paya Lebar Expressway)从北到南,贯通新加坡,南北通车,每个方向有三条车道。
为了应付住家,商业,工业成长的需要,期待从城的一头到另一头能够缩短25%的距离。 这公路长十二公里,其中有9公里属于隧道,这是东南亚最长的隧道。
隧道要特别注意的事项是它的通风设备,因为汽车的废气对身体是有害的。系统有必要能够按照车辆的通行状况调节空气的流量和在紧急的状况下,保持隧道的使用条件。为了达到适当的通风, 隧道里装有四十九台WEG的TEAO 卧式发动机,其动力在55kW和75kW之间,转速1500rpm和电压 469 V,来运转Flack Woods – Jet Fans抽风机。隧道有六座抽风塔,每座塔有九台WEG的TEAO竖立式发动机,其动力在345kW和520kW之间,转速1000rpm和电压 6600 V,它们运转五十四台Flack Woods - TVF(隧道抽风扇),这是隧道的肺。
这项目是市政府为了支持新加坡成长而增加基本建设的一部分应许。为了建设隧道,一条河为它改道,但是工程完成后,河流恢复旧貌。这项目逾七年完工,通车是一部分一部分的放行。
关于项目的细节请看: http://www.kpeunderground.sg/