A WEG acaba de anunciar os resultados referentes ao primeiro trimestre 2011 (1T11). A Receita Operacional Bruta no primeiro trimestre de 2011 foi de R$ 1.343,1 milhões, 18,7% acima da obtida no 1T10. A Receita Operacional Líquida foi de R$ 1.126,1 milhões, 20,8% acima daquela obtida no 1T10;

O EBITDA atingiu R$ 164,8 milhões, 9,3% menor em relação ao 1T10. A margem EBITDA foi de 14,6%. O Lucro Líquido atingiu R$ 121,5 milhões (margem líquida de 10,8%) no trimestre, 1,6% maior do que o obtido no 1T10, e os investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 33,8 milhões no 1T11.

Entre os destaques do trimestre está a inauguração da nova unidade de motores elétricos de alta tensão, em Hosur, na Índia, que entrou em operação em fevereiro de 2011. Outro marco deste período foi o acordo de transferência de tecnologia e a joint venture com a MTOI para a fabricação, montagem, instalação e comercialização de aerogeradores vai maximizar a tecnologia MTOI e a expertise WEG em energias renováveis no Brasil, abrindo novas oportunidades.

Veja os detalhes do resultado WEG no 1º Trimestre de 2011 no site de Investidores: www.weg.net/ri