Modernos barcos que transportam até 350 passageiros entre Santos e Guarujá/SP se destacam não só pelo conforto, como também pela segurança. As lanchas têm ar-condicionado, TVs, espaço para bicicletas e uma inovação WEG que retarda a propagação do fogo em casos de princípio de incêndio ou excesso de calor. A praça de máquinas - local onde estão abrigados os motores da embarcação – recebeu o epóxi dupla função WEGPOXI FRD 313, uma tinta líquida diferenciada com propriedades antichama. A tinta também oferece proteção anticorrosiva e acabamento estético.
Os barcos do tipo catamarã, caracterizados pelo casco duplo de fibra de vidro, substituíram embarcações antigas com até 44 anos de uso. “A praça de máquinas é a área mais vulnerável a incêndios. A resina de poliéster da fibra de vidro é inflamável e quando entra em combustão torna-se difícil o combate ao fogo”, afirma Cleidson Vidal de Oliveira, gerente de produção da ABS Construções e Montagens.
Responsável pela fabricação das embarcações, a ABS tem sede em Belém/PA e atua no setor naval desde 1986, com uma carteira variada de clientes, que inclui, por exemplo, a Petrobras. A empresa presta serviços de construção e reparos navais, jateamento abrasivo e pintura, usinagem leve e pesada, fundição e reparo de hélices, entre outros.
Tintas Antichama
Além da tinta líquida dupla função epóxi WEGPOXI FRD 313, a família antichama da WEG conta ainda com o acabamento poliuretano WEGTHANE FRA 501 e a tinta em pó POLITHERM 20 LI ANTICHAMA BRANCO SB. Os produtos apresentaram excelentes resultados em testes, conforme as normas internacionais BS 476 Parte e DIN 4102 – B2 no quesito propagação de chama.
As tintas em pó híbridas e as tintas líquidas dupla função epóxi e poliuretano promovem a proteção de estruturas e de pessoas em rota de fuga. A característica antichama permite uma variedade de aplicações em produtos que possam entrar em contato com chama direta ou fontes irradiantes de calor, como estruturas metálicas, portas corta-fogo, painéis elétricos e outros itens metálicos utilizados em ambientes públicos, residenciais e industriais.